JAJSDD6 June   2017 LMC6001-MIL

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Pin Configuration and Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 DC Electrical Characteristics for LMC6001AI
    6. 6.6 Dissipation Ratings
    7. 6.7 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Amplifier Topology
      2. 7.3.2 Latch-up Prevention
    4. 7.4 Device Functional Modes
  8. 8 Applications and Implementation
    1. 8.1 Application Information
      1. 8.1.1 Compensating for Input Capacitance
      2. 8.1.2 Capacitive Load Tolerance
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Two Op Amp, Temperature Compensated Ph Probe Amplifier
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.1.3 Application Curve
    3. 8.3 System Example
      1. 8.3.1 Ultra-Low Input Current Instrumentation Amplifier
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
      1. 10.1.1 Printed-Circuit-Board Layout For High-Impedance Work
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 関連リンク
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • Y|0
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • (特に記述のない限り最大制限値、25℃)
  • 入力電流(100%テスト済み): 25fA
  • 入力電流(全温度範囲): 2pA
  • 低消費電力: 750µA
  • 低いVOS: 350µV
  • 低ノイズ: 1kHz時の標準値22nV/√Hz

アプリケーション

  • 電位計アンプ
  • フォトダイオードのプリアンプ
  • イオン検出器
  • A.T.E.リーク試験

概要

LMC6001-MILデバイスは、100%テスト済みの最大25fAの入力電流、低い動作電力、2000VのESD保護を特長とし、低入力電流のオペアンプについて新たな業界のベンチマークを達成した製品です。テキサス・インスツルメンツは、モールド・コンパウンドの緻密な管理技術により、この超低入力電流を、低コストのモールド・パッケージで実現しています。

他の低入力電流オペアンプで一般的な、電源オン時の長いセトリング時間を回避するため、LMC6001-MILは動作の最初の1分間で3回テストされます。25fAの制限を満たしているユニットでも、ドリフトが発生するなら不合格になります。

入力電流ノイズが0.13fA/√Hzと非常に低いため、LMC6001-MILは高抵抗値信号源をほぼノイズなしに増幅できます。100kΩで1dB、1MΩで0.1dB、10MΩ~2,000MΩでは0.01dB以下しか加算されないため、LMC6001-MILはほぼノイズのないアンプと呼べます。

LMC6001-MILは、感受性の高い光検出トランスインピーダンス・アンプやセンサ・アンプなど、超低入力リーク電流が要求される電位計アプリケーションに理想的です。入力換算ノイズがわずか22nV/√Hzであるため、LMC6001-MILはJFET入力タイプの電位計アンプよりも高い信号/ノイズ比を実現できます。LMC6001-MILの他の用途として、長間隔の積分器、非常に高い入力インピーダンスの計測アンプ、高感度の電界測定回路が挙げられます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LMC6001-MIL PDIP (8) 9.81mm×6.35mm
TO-99 (8) 9.08mm×9.08mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

概略回路図

LMC6001-MIL typ_app_snos695.gif