JAJSL98B October 2020 – June 2021 LMG3522R030-Q1 , LMG3525R030-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Device | Package Type |
Package Drawing | Pins | SPQ | Reel Diameter (mm) |
Reel Width W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 Quadrant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMG3522R030QRQSTQ1 | VQFN | RQS | 52 | 250 | Call TI | Call TI | Call TI | Call TI | Call TI | Call TI | Call TI | Q1 |
XMG3525R030QRQSTQ1 | VQFN | RQS | 52 | 250 | Call TI | Call TI | Call TI | Call TI | Call TI | Call TI | Call TI | Q1 |
Device | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XMG3522R030QRQSTQ1 | VQFN | RQS | 52 | 250 | 12 | 12 | 0.9 |
XMG3525R030QRQSTQ1 | VQFN | RQS | 52 | 250 | 12 | 12 | 0.9 |