JAJSLN7G April 2022 – March 2025 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P
PRODUCTION DATA
テキサス・インスツルメンツのバルク弾性波 (BAW) は、超低ジッタ クロック回路を使用して高精度 BAW 共振器をパッケージに直接統合できるマイクロ共振器テクノロジーです。BAW は、シリコン ベースのその他の製造プロセスと同様に TI の工場で全面的に設計および製造されています。
LMK6x デバイスは、共振器源として BAW を採用した超低ジッタ固定周波数発振器です。本デバイスは、特定の動作モードごとに、周波数、電圧、出力タイプ、機能ピンを含めて工場出荷時にプログラムされています。高性能フラクショナル分周器を備えた LMK6x は、規定された範囲内の任意の周波数を生成することが可能です。1 つのデバイス ファミリで、あらゆる周波数のニーズに対応することが可能となります。
このデバイスの高性能クロック供給、機械的安定性、フレキシビリティ、小型パッケージの選択肢は、通信、データおよびエンタープライズ ネットワーク、産業用アプリケーションで使用される高速 SERDES のリファレンスおよびコア クロック向けに設計されています。
| 部品番号 | 出力タイプ | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
|---|---|---|---|
| LMK6C | LVCMOS | VSON (DLE-4) | 3.2mm × 2.5mm |
| LMK6C | VSON (DLF-4) | 2.5mm × 2mm | |
| LMK6D LMK6H LMK6P |
LVDS、HCSL、 LVPECL |
VSON (DLE-6) | 3.2mm × 2.5mm |
| LMK6D LMK6H LMK6P |
VSON (DLF-6) | 2.5mm × 2mm |