JAJSCN0H September   2008  – April 2016 LMP8601 , LMP8601-Q1 , LMP8602 , LMP8602-Q1 , LMP8603 , LMP8603-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings: LMP860x
    3. 6.3 ESD Ratings: LMP860x-Q1
    4. 6.4 Recommended Operating Conditions
    5. 6.5 Thermal Information
    6. 6.6 Electrical Characteristics: VS = 3.3 V
    7. 6.7 Electrical Characteristics: VS = 5 V
    8. 6.8 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
      1. 7.1.1 Theory of Operation
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Offset Input Pin
      2. 7.3.2 Additional Second-Order Low-Pass Filter
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Gain Adjustment
        1. 7.4.1.1 Reducing Gain
        2. 7.4.1.2 Increasing Gain
      2. 7.4.2 Driving Switched Capacitive Loads
  8. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
      1. 8.1.1 Specifying Performance
    2. 8.2 Typical Applications
      1. 8.2.1 High-Side, Current-Sensing Application
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.1.3 Application Curve
      2. 8.2.2 Low-Side, Current-Sensing Application
      3. 8.2.3 Battery Current Monitor Application
      4. 8.2.4 Advanced Battery Charger Application
      5. 8.2.5 Current Loop Receiver Application
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート
      1. 11.1.1 開発サポート
    2. 11.2 関連リンク
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • ゲイン = 20x (LMP8601およびLMP8601-Q1)
  • ゲイン = 50x (LMP8602およびLMP8602-Q1)
  • ゲイン = 100x (LMP8603およびLMP8603-Q1)
  • TCVOS: 10μV/℃ (最大値)
  • CMRR: 90dB (最小値)
  • 入力オフセット電圧: 1mV (最大値)
  • VS = 3.3VでのCMVR: -4V~27V
  • VS = 5VでのCMVR: -22V~60V
  • 単一電源での双方向動作
  • すべての最小リミット値および最大リミット値が100%テスト済み
  • Q1デバイスは車載用途向けに認定済み
  • Q1デバイスは以下の結果でACE-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    –40°C~125°C
    • デバイス温度グレード0: -40℃~150℃ (LMP8601EDRQ1のみ)
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
      (入力に3A)
    • デバイスCDM ESD分類レベルC6
    • デバイスMM ESD分類レベルM2

アプリケーション

  • ハイサイドおよびローサイドのドライバ構成電流センシング
  • 双方向の電流測定
  • 電流ループから電圧への変換
  • 車載用燃料インジェクション制御
  • トランスミッション制御
  • パワー・ステアリング
  • バッテリ管理システム

概要

LMP8601、LMP8602、LMP8603 (LMP860x)およびLMP8601-Q1、LMP8602-Q1、LMP8603-Q1 (LMP860x-Q1)デバイスは、固定ゲイン、高精度の電流センス・アンプです(電流シャント・モニタとも呼ばれます)。入力同相電圧範囲は-22V~+60Vで、単一の5V電源、または-4V~+27Vと3.3Vの電源で動作します。LMP860xおよびLMP860x-Q1は、単方向および双方向の電流センシング用途に理想的な部品です。

これらのデバイスは、20x (LPM8601、LPM8601-Q1)、50x (LPM8602、LPM8602-Q1)、100x (LPM8603、LPM8603-Q1)の高精度のゲインを持ち、ほとんどの対象用途でADCをフルスケール値まで駆動するために十分です。これらの固定ゲインは、10xのゲインを持つプリアンプと、出力段バッファのアンプという、2つの独立した段で実現されます。出力段のゲインは、それぞれ2x (LMP8601、LMP8601-Q1)、5x (LMP8602、LMP8602-Q1)、10x (LMP8603、LMP8603-Q1)です。2つの段の間のパスは、2つのピンによって出力されるため、フィルタ・ネットワークの追加やゲインの変更も可能です。

オフセット入力ピンにより、これらのデバイスは単方向または双方向の単一電源電流センシングに使用できます。

LMP860x-Q1デバイスには高度な製造技術と、車載用市場向けのサポート・プロセスが採用されており、AEC-Q100標準に準拠しています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LMP860x SOIC (8) 4.90mm×3.91mm
LMP860x-Q1
LMP8602、LMP8603 VSSOP (8) 3.00mm×3.00mm
LMP8602-Q1、LMP8603-Q1
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にあるパッケージ・オプションについての付録を参照してください。

代表的なアプリケーション

LMP8601 LMP8601-Q1 LMP8602 LMP8602-Q1 LMP8603 LMP8603-Q1 20157101.gif