JAJSE54 October   2017 LMT84-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Device Comparison Tables
  6. 6 Pin Configuration and Functions
  7. 7 Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2 ESD Ratings
    3. 7.3 Recommended Operating Conditions
    4. 7.4 Thermal Information
    5. 7.5 Accuracy Characteristics
    6. 7.6 Electrical Characteristics
    7. 7.7 Typical Characteristics
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 LMT84 Transfer Function
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Mounting and Thermal Conductivity
      2. 8.4.2 Output Noise Considerations
      3. 8.4.3 Capacitive Loads
      4. 8.4.4 Output Voltage Shift
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Applications Information
    2. 9.2 Typical Applications
      1. 9.2.1 Connection to an ADC
        1. 9.2.1.1 Design Requirements
        2. 9.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 9.2.1.3 Application Curve
      2. 9.2.2 Conserving Power Dissipation With Shutdown
        1. 9.2.2.1 Design Requirements
        2. 9.2.2.2 Detailed Design Procedure
        3. 9.2.2.3 Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Examples
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 12.2 コミュニティ・リソース
    3. 12.3 商標
    4. 12.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 12.5 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • LMT84-Q1は車載用アプリケーション向けにAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード0: -40℃~+150℃
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC6
  • 非常に正確: ±0.4℃ (標準値)
  • 低電圧1.5Vでの動作
  • 平均センサ・ゲイン: -5.5mV/℃
  • 低い静止電流: 5.4µA
  • 広い温度範囲: -50℃~150℃
  • 出力の短絡保護
  • 駆動能力±50µAのプッシュプル出力
  • 業界標準のLM20/19およびLM35温度センサとフットプリント互換
  • コスト効率に優れたサーミスタの代替

アプリケーション

  • 車載用
  • インフォテインメントおよびクラスタ
  • パワートレイン・システム
  • 煙および熱感知器
  • ドローン
  • 家電製品

概要

LMT84-Q1は高精度のCMOS温度センサで、標準精度は±0.4℃ (最大値±2.7℃)で、リニアなアナログ出力電圧を持ち、この電圧は温度に反比例します。1.5Vの電源電圧で動作し、静止電流が5.4μA、パワーオン時間が0.7msで、効果的なパワーサイクリング・アーキテクチャを実現し、ドローンやセンサ・ノードなどバッテリ駆動のアプリケーションで消費電力を最小化できます。LMT84-Q1デバイスはAEC-Q100グレード0認定済みで、較正なしで動作温度範囲の全体にわたり、最大±2.7℃の精度を維持します。このため、LMT84-Q1はインフォテイメント、クラスタ、パワートレイン・システムなどの車載用アプリケーションに適しています。 広い動作範囲にわたる精度や、その他の特長から、LMT84-Q1はサーミスタの優れた代替となります。

異なる平均センサ・ゲインおよび類似の精度を持つデバイスについては、「類似の代替デバイス」で、LMT8xファミリの他のデバイスを参照してください。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LMT84-Q1 SOT (5) 2.00mm×1.25mm
利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

熱時定数

LMT84-Q1 D003_SNIS167.gif
* 高速な熱応答NTC

出力電圧と温度との関係

LMT84-Q1 celsius_temp_NEW_SNIS167.gif