JAJSE59 October 2017 LMT87-Q1
PRODUCTION DATA.
LMT87-Q1デバイスは高精度のCMOS温度センサであり、標準精度が±0.4℃ (最大±2.7℃)で、リニアなアナログ出力電圧を持ち、この電圧は温度に反比例します。2.7Vの電源電圧で動作し、静止電流が5.4μA、パワーオン時間が0.7msで、効率的なパワーサイクリング・アーキテクチャを実現し、ドローンやセンサ・ノードなどバッテリ駆動のアプリケーションで消費電力を最小化できます。LMT87-Q1デバイスはAEC-Q100グレード0認定済みで、較正なしで動作温度範囲の全体にわたり、最大±2.7℃の精度を維持します。このため、LMT87-Q1はインフォテインメント、クラスタ、パワートレイン・システムなどの車載用アプリケーションに適しています。 広い動作範囲での精度や、その他の特長から、LMT87-Q1はサーミスタの優れた代替となります。
異なる平均センサ・ゲインおよび類似の精度を持つデバイスについては、類似の代替デバイスで、LMT8xファミリの他のデバイスを参照してください。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMT87-Q1 | SOT (5) | 2.00mm×1.25mm |