JAJS988H April   2002  – June 2016 LMV341-N , LMV342-N , LMV344-N

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Pin Configuration and Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics - 2.7 V (DC)
    6. 6.6 Electrical Characteristics - 2.7 V (AC)
    7. 6.7 Electrical Characteristics - 5 V (DC)
    8. 6.8 Electrical Characteristics - 5 V (AC)
    9. 6.9 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Class AB Turnaround Stage Amplifier
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Shutdown Feature
      2. 7.4.2 Low Input Bias Current
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Sample and Hold Circuit
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.1.3 Application Curve
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート
      1. 11.1.1 開発サポート
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 関連リンク
    4. 11.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 11.5 コミュニティ・リソース
    6. 11.6 商標
    7. 11.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 11.8 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

1 特長

  • (特記のない限り電源電圧2.7V時の標準値)
  • 2.7Vおよび5Vの定格
  • 10kHzにおける入力換算電圧ノイズ:
    29nV/√Hz
  • 消費電流(アンプごとに): 100µA
  • ゲイン帯域幅積: 1MHz
  • スルーレート: 1V/µs
  • シャットダウン電流(LMV341-N): 45pA
  • シャットダウンからのターンオン時間(LMV341-N): 5µs
  • 入力バイアス電流: 20fA

2 アプリケーション

  • コードレスまたは携帯電話
  • ノート PC
  • 携帯情報端末
  • PCMCIAまたはオーディオ
  • 携帯用またはバッテリ駆動の電子機器
  • 消費電流の監視
  • バッテリ監視
  • バッファ
  • フィルタ
  • ドライバ

サンプル/ホールド回路

LMV341-N LMV342-N LMV344-N 20030444.gif

3 概要

LMV34x-Nデバイスは、シングル/デュアル/クワッドの低電圧、低消費電力のオペアンプです。低電圧のポータブル・アプリケーションに特化して設計されています。この製品には、低い入力バイアス電流、レール・ツー・レール出力、広い温度範囲など重要な特長があります。

特許を取得したクラスABターンアラウンド段により、消費電力とオフセット電圧、および高い周波数でのノイズが大幅に低減されています。PMOS入力段により、20fA (標準値)という非常に低い入力バイアス電流と、高い入力インピーダンスを実現しています。

LMV34x-Nは拡張工業用温度範囲である-40℃~125℃で動作するため、広範な拡張環境アプリケーションに対応できます。LMV341-Nは、サイズ、動作速度、省電力の点で、テキサス・インスツルメンツのSilicon Dustアンプのポートフォリオを拡張する製品です。LMV34x-Nデバイス
は、2.7V~5.5Vの電圧範囲で動作する定格で、すべての製品がレール・ツー・レール出力を備えています。

LMV341-Nにはシャットダウン・ピンがあり、デバイスをディセーブルするために使用できます。シャットダウン・モードでは、消費電流が45pA (標準値)に低下します。LMV34x-Nデバイスは10kHzで電圧ノイズが29nV、GBWが1MHz、スルーレートが1V/µs、0.25 mVos、シャットダウン電流が0.1µAです(LMV341-N)。

LMV341-Nは小型6ピンSC70パッケージで、LMV342-Nは省スペースの8ピンVSSOPおよびSOICパッケージで、LMV344-Nは14ピンTSSOPおよびSOICパッケージで供給されます。これらの小型パッケージのアンプは、PCB占有面積をできるだけ抑えたいアプリケーションに理想的なソリューションです。PCBの面積が限られているアプリケーションの例として、携帯電話やPDAなどの携帯用電子機器が挙げられます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LMV341-N SC70 (6) 2.00mm×1.25mm
LMV342-N VSSOP (8) 3.00mm×3.00mm
SOIC (8) 4.90mm×3.91mm
LMV344-N TSSOP (14) 5.00mm×4.40mm
SOIC (14) 8.64mm×3.91mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。

4 改訂履歴

Changes from G Revision (March 2013) to H Revision

  • 「ESD定格」の表、「機能概要」セクション、「デバイスの機能モード」セクション、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加Go
  • Changed Thermal Information tableGo

Changes from F Revision (March 2012) to G Revision

  • Changed ナショナル・セミコンダクターのデータシートのレイアウトをTIフォーマットへGo