JAJSWV2D July 2006 – July 2025 LMV341-Q1 , LMV344-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | TA | LMV341 | LMV344 | 単位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 (1) | 最大値 | 最小値 | 標準値 (1) | 最大値 | ||||||
| VIO | 入力オフセット電圧 | 25°C | 0.25 | 4 | 0.25 | 4 | mV | ||||
| フルレンジ | 4.5 | 4.5 | |||||||||
| αVIO | 入力オフセット電圧の平均温度係数 | フルレンジ | 1.9 | 1.9 | μV/℃ | ||||||
| IIB | 入力バイアス電流 | 25°C | 1 | 200 | 1 | 200 | pA | ||||
| -40℃ ~ 85℃ | 375 | 375 | |||||||||
| -40℃ ~ 125℃ | 5 | 5 | nA | ||||||||
| IIO | 入力オフセット電流 | 25°C | 6.6 | 6.6 | fA | ||||||
| CMRR | 同相除去比 | 0 ≤ VICR ≤ 4V | 25°C | 46 | 86 | 56 | 86 | dB | |||
| 0 ≤ VICR ≤ 3.9V | フルレンジ | 47 | 50 | ||||||||
| kSVR | 電源電圧除去比 | 2.7V ≤ V+ ≤ 5V | 25°C | 45 | 82 | 65 | 82 | dB | |||
| フルレンジ | 44 | 60 | |||||||||
| VICR | 同相入力 電圧範囲 | CMRR ≧ 50dB | 25°C | 0 | –0.2 ~ 4.2 | 4 | 0 | –0.2 ~ 4.2 | 4 | V | |
| AV | 大信号電圧ゲイン (2) | RL = 10kΩ ~ 2.5V | 25°C | 78 | 116 | 78 | 116 | dB | |||
| フルレンジ | 70 | 70 | |||||||||
| RL = 2kΩ ~ 2.5V | 25°C | 72 | 107 | 72 | 107 | ||||||
| フルレンジ | 64 | 64 | |||||||||
| VO | 出力スイング (電源レールからのデルタ) | RL = 2kΩ ~ 2.5V | Low レベル | 25°C | 32 | 67 | 32 | 60 | mV | ||
| フルレンジ | 95 | 95 | |||||||||
| High レベル | 25°C | 34 | 60 | 34 | 60 | ||||||
| フルレンジ | 95 | 95 | |||||||||
| RL = 10kΩ ~ 2.5V | Low レベル | 25°C | 7 | 30 | 7 | 30 | |||||
| フルレンジ | 45 | 40 | |||||||||
| High レベル | 25°C | 7 | 30 | 7 | 30 | ||||||
| フルレンジ | 40 | 40 | |||||||||
| ICC | 電源電流 (チャネルあたり) | 25°C | 150 | 200 | 150 | 200 | μA | ||||
| フルレンジ | 260 | 260 | |||||||||
| IOS | 出力短絡電流 | ソース | 25°C | 85 | 113 | 70 | 90 | mA | |||
| シンク | 50 | 75 | 50 | 75 | |||||||
| SR | スルー レート | RL = 10kΩ(3) | 25°C | 1 | 1 | V/μs | |||||
| GBM | ユニティ ゲイン帯域幅 | RL = 10kΩ、CL = 200pF | 25°C | 1 | 1 | MHz | |||||
| φm | 位相マージン | RL = 100kΩ | 25°C | 70 | 70 | 度 | |||||
| Gm | ゲイン マージン | RL = 100kΩ | 25°C | 20 | 20 | dB | |||||
| Vn | 等価入力ノイズ電圧 | f = 1kHz | 25°C | 39 | 39 | nV/√Hz | |||||
| In | 等価入力ノイズ電流 | f = 1kHz | 25°C | 0.001 | 0.001 | pA/√Hz | |||||
| THD | 全高調波歪 | f = 1kHz、AV = 1、 RL = 600Ω、VI = 1 VPP | 25°C | 0.012 | 0.012 | % | |||||