JAJSAE5H February   2007  – August 2016 LMV551 , LMV552 , LMV554

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Pin Configuration and Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics: 3 V
    6. 6.6 Electrical Characteristics: 5 V
    7. 6.7 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Low Voltage and Low Power Operation
      2. 7.3.2 Wide Bandwidth
      3. 7.3.3 Low Input Referred Noise
      4. 7.3.4 Ground Sensing and Rail-to-Rail Output
      5. 7.3.5 Small Size
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Stability Of Op Amp Circuits
        1. 7.4.1.1 Stability and Capacitive Loading
          1. 7.4.1.1.1 In the Loop Compensation
          2. 7.4.1.1.2 Compensation by External Resistor
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 8.2.3 Application Curve
    3. 8.3 Do's and Don'ts
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート
      1. 11.1.1 開発サポート
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 関連リンク
    4. 11.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 11.5 コミュニティ・リソース
    6. 11.6 商標
    7. 11.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 11.8 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

1 特長

  • 3Vおよび5Vでの性能を規定
  • 高いユニティ・ゲイン帯域幅: 3MHz
  • 消費電流(アンプごと): 37µA
  • CMRR: 93dB
  • PSRR: 90dB
  • スルーレート: 1V/µs
  • 100kΩ負荷における出力スイング: レールから70mV
  • 全高調波歪み: 1kHz、2kΩにおいて0.003%
  • 温度範囲: -40℃~125℃

2 アプリケーション

  • アクティブ・フィルタ
  • 携帯機器
  • 車載用機器
  • バッテリ電源システム
  • センサおよび計測機器

3 概要

LMV55xは高性能、低消費電力のオペアンプで、TIの先進のVIP50プロセスにより実装されています。3MHzの帯域幅を持ちながら、アンプごとに37µAの電流しか消費せず、このクラスのオペアンプとしては極めて優れた帯域幅/電力比を実現しています。これらの超低消費電力アンプはユニティ・ゲイン安定で、広い帯域幅を必要とする超低消費電力アプリケーション向けの非常に優れたソリューションです。

LMV55xにはレール・ツー・レール出力段があり、同相入力範囲がグランドより低い電圧まで拡張されています。

LMV55xは、2.7V~5.5Vの範囲の電源電圧で動作します。これらのアンプは広い温度範囲(-40℃~125℃)で動作するため、車載用アプリケーション、センサ・アプリケーションに加えて、携帯用計測機器アプリケーションにも最適です。LMV551は超小型の5ピンのSC70および5ピンのSOT-23パッケージで供給されます。LMV552は8ピンのVSSOPパッケージで供給されます。LMV554は14ピンのTSSOPで供給されます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LM551 SOT-23 (5) 2.90mm×1.60mm
SC70 (5) 2.00mm×1.25mm
LMV552 VSSOP (8) 3.00mm×3.00mm
LMV554 TSSOP (14) 5.00mm×4.40mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

代表的なアプリケーションの回路図

LMV551 LMV552 LMV554 20152601.gif

オープン・ループ・ゲインおよび位相と周波数との  関係

LMV551 LMV552 LMV554 20152613.gif