JAJSE16 October   2017 LMV841-Q1 , LMV842-Q1 , LMV844-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Pin Configuration and Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics - 3.3 V
    6. 6.6 Electrical Characteristics - 5 V
    7. 6.7 Electrical Characteristics - ±5-V
    8. 6.8 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Input Protection
      2. 7.3.2 Input Stage
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Driving Capacitive Load
      2. 7.4.2 Noise Performance
    5. 7.5 Interfacing to High Impedance Sensor
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Applications
      1. 8.2.1 Active Filter Circuit
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.1.3 Application Curve
      2. 8.2.2 High-Side, Current-Sensing Circuit
        1. 8.2.2.1 Design Requirements
        2. 8.2.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 8.2.3 Thermocouple Sensor Signal Amplification
        1. 8.2.3.1 Design Requirements
        2. 8.2.3.2 Detailed Design Procedure
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 関連リンク
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 次の結果でAEC-Q100車載用認定テスト・ガイダンス
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度       –40℃~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC3
  • 特に記述のない限り、
    TA = 25℃、V+ = 5Vでの標準値
  • 小さな5ピンSC70パッケージ(2.00mm×1.25mm×0.95mm)
  • 広い電源電圧範囲: 2.7V~12V
  • 3.3V、5V、±5V動作を保証
  • 低消費電流: チャネルごとに1mA
  • ユニティ・ゲイン帯域幅: 4.5MHz
  • オープンループ・ゲイン: 133dB
  • 入力オフセット電圧: 最大500µV
  • 入力バイアス電流: 0.3pA
  • CMRR 112dB、PSSR 108dB
  • 入力電圧ノイズ: 20nV/√Hz
  • 温度範囲: -40℃~125℃
  • レール・ツー・レール入出力(RRIO)

アプリケーション

  • 高インピーダンスのセンサ・インターフェイス
  • バッテリ駆動の計測機器
  • 高ゲインおよび計装用のアンプ
  • DACバッファおよびアクティブ・フィルタ

概要

LMV84x-Q1デバイスは、低電圧で低消費電力のオペアンプで、2.7V~12Vの範囲の電源電圧で動作し、レール・ツー・レールの入出力機能を持ちます。オフセット電圧と消費電流が低く、CMOS入力であるため、高インピーダンスのセンサ・インターフェイスやバッテリ駆動のアプリケーションに理想的です。

シングルのLMV841-Q1は、省スペースの5ピンSC70パッケージで、デュアルのLMV842-Q1は8ピンのVSSOPおよび8ピンのSOICパッケージで、クワッドのLMV844-Q1は14ピンのTSSOPおよび14ピンのSOICパッケージで供給されます。これらの小型パッケージは、面積が制限されるPCBや携帯電子機器に理想的なソリューションです。

LMV841-Q1、LMV842-Q1、LMV844-Q1には、障害検出方式など、自動車市場向けの高度な製造およびサポート・プロセスが組み込まれています。AEC-Q100規格に定義されている要件および温度グレードに準拠して、信頼性が認定されています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LMV841-Q1 SC70 (5) 2.00mm×1.25mm
LMV842-Q1 VSSOP (8) 3.00mm×3.00mm
SOIC (8) 4.90mm×3.91mm
LMV844-Q1 SOIC (14) 8.65mm×3.91mm
TSSOP (14) 5.00mm×4.40mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

代表的なアプリケーション

LMV841-Q1 LMV842-Q1 LMV844-Q1 20168301.gif