JAJSDL5 May 2017 LMV931-N-Q1 , LMV932-N-Q1 , LMV934-N-Q1
PRODUCTION DATA.
LMV93x-N-Q1ファミリ(LMV931-N-Q1シングル、LMV932-N-Q1デュアル、LMV934-N-Q1クワッド)は、車載アプリケーション用にAEC-Q100グレード1認定済みの低電圧、低消費電力オペアンプです。LMV93x-N-Q1ファミリは、1.8V~5.5Vの電源電圧で動作し、レール・ツー・レール入出力機能があります。入力同相電圧範囲は電源電圧より200mV広いため、電源電圧範囲を超えるユーザー拡張機能が可能になります。1.8V電源で、出力は無負荷時にレール・ツー・レールのスイングが可能で、600Ω負荷のときレールから105mV以内です。LMV93x-N-Q1デバイスは1.8Vで動作するよう最適化されており、携帯用の2セルのバッテリ駆動システム、および単一セルのリチウムイオン・システムに理想的です。
LMV93x-N-Q1デバイスは速度/電力比が非常に優れており、1.8Vの電源電圧と非常に小さな消費電流で、1.4MHzのゲイン帯域幅積を実現しています。LMV93x-N-Q1デバイスは、600Ωの負荷と、最大1000pFの容量性負荷を、最小のリンギングで駆動できます。これらのデバイスはDCゲインも101dBと高く、低周波数のアプリケーションに適しています。
シングルのLMV931-N-Q1は、省スペースの5ピンSC-70おびSOT-23パッケージで供給されます。デュアルのLMV932-N-Q1は8ピンのSOICパッケージ、クワッドのLMV934-N-Q1は14ピンのTSSOPパッケージで供給されます。これらの小さなパッケージは、車載用アプリケーションの、面積の制限されるPC基板に理想的なソリューションです。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| LMV931-N-Q1 | SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm |
| SC-70 (5) | 2.00mm×1.25mm | |
| LMV932-N-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
| LMV934-N-Q1 | TSSOP (14) | 5.00mm×4.40mm |