JAJSM76E December 2015 – August 2022 LMX2582
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LMX2582 デバイスは、20MHz~5.5GHz の周波数範囲をサポートする VCO 内蔵の低ノイズ、広帯域 RF PLL です。このデバイスは、フラクショナル N モードと整数 N モードの両方をサポートしており、32 ビットの分数デバイダを使用して、周波数を細かく選択できます。1.8GHz 出力で 47fs の積分ノイズにより、理想的な低ノイズ源となります。クラス最高の PLL と積分 VCO ノイズを内蔵 LDO と組み合わせることで、高性能システムに複数のディスクリート・デバイスは不要になります。
このデバイスは、最大 1.4GHz の入力周波数を受け付け、周波数デバイダとプログラマブルな低ノイズ・マルチプライヤとの組み合わせにより、柔軟な周波数計画が可能です。プログラム可能な低ノイズ・マルチプライヤが追加されているため、ユーザーは整数境界スプリアスの影響を低減できます。フラクショナル N モードでは、出力位相を 32 ビット分解能で調整できます。高速な周波数変更が必要なアプリケーション向けに、25μs 未満の高速キャリブレーション・オプションをサポートしています。
この性能は、単一の 3.3V 電源で達成されます。2 つのフレキシブルな差動出力をサポートしており、シングルエンド出力として構成することもできます。出力の 1 つを VCO から、もう 1 つの出力をチャネル・デバイダからプログラムすることを選択できます。使用しない出力は個別にミュートできます。
型番 | 説明 | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LMX2582RHAT LMX2582RHAR | VQFN (40) | 6.00mm × 6.00mm |