JAJSCJ8B November   2016  – November 2016 LPV811 , LPV812

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
    1. 3.1 NanoPower COセンサ
    2. 3.2 LPV812のオフセット電圧分布表紙のO2センシング回路をオフセット電圧分布のグラフに
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
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Negative-Rail Sensing Input
      2. 7.4.2 Rail to Rail Output Stage
      3. 7.4.3 Design Optimization for Nanopower Operation
      4. 7.4.4 Driving Capacitive Load
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application: Three Terminal CO Gas Sensor Amplifier
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 8.2.3 Application Curve
    3. 8.3 Do's and Don'ts
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート
      1. 11.1.1 開発サポート
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 関連リンク
    4. 11.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 11.5 コミュニティ・リソース
    6. 11.6 商標
    7. 11.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 11.8 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • ナノパワー消費電流: チャネルごとに425nA
  • オフセット電圧: 300µV (最大値)
  • TcVos: 1µV/℃
  • ゲイン帯域幅: 8kHz
  • ユニティ・ゲインで安定
  • 低い入力バイアス電流: 100fA
  • 広い電源電圧範囲: 1.6V~5.5V
  • レール・ツー・レール出力
  • 出力反転なし
  • EMI保護
  • 温度範囲: -40℃~+125℃
  • 業界標準パッケージ:
    • シングル: 5ピンSOT-23
    • デュアル: 8ピンVSSOP

アプリケーション

  • COおよびO2ガスの検出器(TIDA-0756)
  • PIR動作検出器
  • 電流検出
  • サーモスタット
  • IoTリモート・センサ
  • アクティブRFIDリーダーおよびタグ
  • 携帯型医療機器

概要

LPV811 (シングル)およびLPV812 (デュアル)は、バッテリ駆動のワイヤレスおよび低消費電力の有線機器における「常時オン」センシング・アプリケーションを対象とした、超低消費電力の高精度オペアンプ・ファミリです。425nAの静止電流からの8kHz帯域幅、および300µV未満にトリムされたオフセット電圧により、LPV81xアンプはガス検出器や携帯用電子機器など、バッテリ動作時間が重要な機器において、要求される精度を実現しながら、消費電力を最小化できます。

超低消費電力に加えて、LPV81xアンプにはCMOS入力段があり、インピーダンス源のアプリケーションについてバイアス電流がフェムトアンペア単位です。またLPV81xアンプには、負のレール・センシング入力段とレール・ツー・レール出力段が搭載されており、レールから数mVの範囲内までスイング可能で、可能な限り最も広いダイナミック・レンジを維持できます。LPV81xの設計には、携帯電話、WiFi、ラジオ送信機、タグ・リーダーからの不要なRF信号に対するシステムの感受性を低下させるため、EMI保護が組み込まれています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ
LPV811 SOT-23 (5) 2.90mm×1.60mm
LPV812 VSSOP (8) 3.00mm×3.00mm
提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

LPV8xxファミリのNanopowerアンプ

型番 チャネル 消費電流
(標準値
/チャネル)
オフセット
電圧
(最大値)
LPV801 1 500nA 3.5mV
LPV802 2 320nA 3.5mV
LPV811 1 450nA 370µV
LPV812 2 425nA 300µV

NanoPower COセンサ

LPV811 LPV812 O2_Sens_Ckt.gif

LPV812のオフセット電圧分布

LPV811 LPV812 812B_Dist_3p3.png