JAJSQH9A May 2023 – December 2023 MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIH | High レベル入力電圧 | ODIO (1) | VDD ≥ 1.62V | 0.7 × VDD | 5.5 | V | |
VDD ≥ 2.7V | 2 | 5.5 | V | ||||
すべての I/O (ODIO とリセットを除く) | VDD ≥ 1.62V | 0.7 × VDD | VDD+0.3 | V | |||
VIL | Low レベル入力電圧 | ODIO | VDD ≥ 1.62V | -0.3 | 0.3 × VDD | V | |
VDD ≥ 2.7V | -0.3 | 0.8 | V | ||||
すべての I/O (ODIO とリセットを除く) | VDD ≥ 1.62V | -0.3 | 0.3 × VDD | V | |||
VHYS | ヒステリシス | ODIO | 0.05 × VDD | V | |||
すべての I/O (ODIO を除く) | 0.1 × VDD | V | |||||
Ilkg | ハイ インピーダンスのリーク電流 | SDIO(2)(3) | ±50(4) | nA | |||
RPU | プルアップ抵抗 | すべての I/O (ODIO を除く) | 40 | kΩ | |||
RPD | プルダウン抵抗 | 40 | kΩ | ||||
CI | 入力容量 | 5 | pF | ||||
VOH | High レベル出力電圧 | SDIO | VDD ≥ 2.7V、|IIO|,max = 6mA VDD ≥ 1.71V、|IIO|,max = 2mA VDD ≥ 1.62V、|IIO|,max = 1.5mA -40℃ ≤ Tj ≤ 25℃ |
VDD-0.4 | V | ||
VDD ≥ 2.7V、|IIO|,max = 6mA VDD ≥ 1.71V、|IIO|,max = 2mA VDD ≥ 1.62V、|IIO|,max = 1.5mA -40℃ ≤ Tj ≤ 130℃ |
VDD-0.45 | ||||||
HSIO | VDD ≥ 2.7V、DRV = 1、|IIO|,max = 6mA VDD ≥ 1.71V、DRV = 1、|IIO|,max = 3mA VDD ≥ 1.62V、DRV = 1、|IIO|,max = 2mA -40℃ ≤ Tj ≤ 25℃ |
VDD-0.4 | |||||
VDD ≥ 2.7V、DRV = 1、|IIO|,max = 6mA VDD ≥ 1.71V、DRV = 1、|IIO|,max = 3mA VDD ≥ 1.62V、DRV = 1、|IIO|,max = 2mA -40℃ ≤ Tj ≤ 130℃ |
VDD-0.4 | ||||||
VDD ≥ 2.7V、DRV = 0、|IIO|,max = 4mA VDD ≥ 1.71V、DRV = 0、|IIO|,max = 2mA VDD ≥ 1.62V、DRV = 0、|IIO|,max = 1.5mA -40℃ ≤ Tj ≤ 25℃ |
VDD-0.45 | ||||||
VDD ≥ 2.7V、DRV = 0、|IIO|,max = 4mA VDD ≥ 1.71V、DRV = 0、|IIO|,max = 2mA VDD ≥ 1.62V、|IIO|,max = 1.5mA -40℃ ≤ Tj ≤ 130℃ |
VDD-0.45 | ||||||
VOL | Low レベル出力電圧 | SDIO | VDD ≥ 2.7V、|IIO|,max = 6mA VDD ≥ 1.71V、|IIO|,max = 2mA VDD ≥ 1.62V、|IIO|,max = 1.5mA -40℃ ≤ Tj ≤ 25℃ |
0.4 | V | ||
VDD ≥ 2.7V、|IIO|,max = 6mA VDD ≥ 1.71V、|IIO|,max = 2mA VDD ≥ 1.62V、|IIO|,max = 1.5mA -40℃ ≤ Tj ≤ 130℃ |
0.45 | ||||||
HSIO | VDD ≥ 2.7V、DRV = 1、|IIO|,max = 6mA VDD ≥ 1.71V、DRV = 1、|IIO|,max = 3mA VDD ≥ 1.62V、DRV = 1、|IIO|,max = 2mA Tj ≤ 85℃ |
0.4 | |||||
VDD ≥ 2.7V、DRV = 1、|IIO|,max = 6mA VDD ≥ 1.71V、DRV = 1、|IIO|,max = 3mA VDD ≥ 1.62V、DRV = 1、|IIO|,max = 2mA -40℃ ≤ Tj ≤ 130℃ |
0.45 | ||||||
VDD ≥ 2.7V、DRV = 0、|IIO|,max = 4mA VDD ≥ 1.71V、DRV = 0、|IIO|,max = 2mA VDD ≥ 1.62V、DRV = 0、|IIO|,max = 1.5mA Tj ≤ 85℃ |
0.4 | ||||||
VDD ≥ 2.7V、DRV = 0、|IIO|,max = 4mA VDD ≥ 1.71V、DRV = 0、|IIO|,max = 2mA VDD ≥ 1.62V、DRV = 0、|IIO|,max = 1.5mA -40℃ ≤ Tj ≤ 130℃ |
0.45 | ||||||
ODIO |
VDD ≥ 2.7V、IOL,max = 8mA VDD ≥ 1.71V、IOL,max = 4mA -40℃ ≤ Tj ≤ 25℃ |
0.4 | |||||
VDD ≥ 2.7V、IOL,max = 8mA VDD ≥ 1.71V、IOL,max = 4mA -40℃ ≤ Tj ≤ 130℃ |
0.45 |