JAJSD37 April   2017 OPA188-Q1 , OPA2188-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Device Comparison Table
    1. 5.1 Portfolio Comparison
  6. 6 Pin Configuration and Functions
  7. 7 Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2 ESD Ratings
    3. 7.3 Recommended Operating Conditions
    4. 7.4 Thermal Information
    5. 7.5 Electrical Characteristics: High-Voltage Operation
    6. 7.6 Electrical Characteristics: Low-Voltage Operation
    7. 7.7 Typical Characteristics: Table of Graphs
      1. 7.7.1 Table of Graphs
    8. 7.8 Typical Characteristics
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Operating Characteristics
      2. 8.3.2 Phase-Reversal Protection
      3. 8.3.3 Input Bias Current Clock Feedthrough
      4. 8.3.4 Internal Offset Correction
      5. 8.3.5 EMI Rejection
      6. 8.3.6 Capacitive Load and Stability
      7. 8.3.7 Electrical Overstress
    4. 8.4 Device Functional Modes
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Applications
      1. 9.2.1 High-Side Voltage-to-Current (V-I) Converter
        1. 9.2.1.1 Design Requirements
        2. 9.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 9.2.1.3 Application Curves
      2. 9.2.2 Discrete INA + Attenuation for ADC With 3.3-V Supply
      3. 9.2.3 Bridge Amplifier
      4. 9.2.4 Low-Side Current Monitor
      5. 9.2.5 Programmable Power Supply
      6. 9.2.6 RTD Amplifier With Linearization
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイス・サポート
      1. 12.1.1 開発サポート
        1. 12.1.1.1 TINA-TI(無償のダウンロード・ソフトウェア)
    2. 12.2 ドキュメントのサポート
      1. 12.2.1 関連資料
    3. 12.3 関連リンク
    4. 12.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 12.5 コミュニティ・リソース
    6. 12.6 商標
    7. 12.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 12.8 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • OPA188-Q1デバイス温度グレード1:
      -40℃~+125℃
    • OPA2188-Q1デバイス温度グレード2:
      -40℃~+105℃
    • デバイスHBM ESD分類レベル1C
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5
  • 広い電源電圧範囲: ±2V~±18V
  • 低いオフセット電圧: 25μV (最大値)
  • ゼロドリフト: 0.03μV/℃
  • 低ノイズ: 8.8nV/√Hz
    • 0.1Hz~10Hzのノイズ: 0.25μVPP
  • 非常に優れたDC精度
    • PSRR: 142dB
    • CMRR: 146dB
    • オープンループ・ゲイン: 136dB
  • ゲイン帯域幅: 2MHz
  • 静止電流: 510μA (最大値)
  • 広い電源電圧範囲: ±2V~±18V
  • レール・ツー・レール出力
  • 入力に負のレールも含む
  • RFIフィルタ付きの入力

アプリケーション

  • HEV/EVのパワートレイン
    • DC/DCコンバータ
    • トラクション・インバータ
  • 高精度の安全性とセンシング:
    (ブレーキ、位置、乗客の在席の検出)
  • 高精度の監督と監視

概要

OPAx188-Q1オペアンプ・ファミリは、TI独自のゼロ・ドリフト技術により、低いオフセット電圧(最大値25μV)と、時間や温度に対してほぼゼロのドリフト係数を実現しています。この小型で高精度、低静止電流のアンプ・ファミリは入力インピーダンスが高く、レールから15mV以内のレール・ツー・レール出力を提供します。入力同相範囲には、負のレールも含まれます。4V~36V (±2 V~±18 V)の単電源またはデュアル電源を使用できます。

OPA188-Q1とOPA2188-Q1は、いずれもVSSOP-8で供給されます。単一チャネル・バージョン(OPA188-Q1)は-40℃~+125℃、デュアル・チャネル・バージョン(OPA2188-Q1)は-40℃~+105℃で完全に動作が規定されています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(typ)
OPA188-Q1 VSSOP (8) 3.00mm×3.00mm
OPA2188-Q1
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にあるパッケージ・オプションについての付録を参照してください。

オフセット電圧の製造分布

OPA188-Q1 OPA2188-Q1 tc_histo_voff_bos642.gif