JAJSFF7F June 2009 – May 2018 OPA2354A-Q1 , OPA354A-Q1 , OPA4354-Q1
PRODUCTION DATA.
OPAx354-Q1ファミリの高速、電圧帰還CMOSオペアンプは、広い帯域幅を必要とするビデオやその他のアプリケーション用に設計されています。いずれもユニティ・ゲイン安定で、大きな出力電流を駆動できます。差動ゲインは0.02%、差動位相は0.09°です。静止電流はチャネルごとにわずか4.9mAです。
OPAx354-Q1ファミリのオペアンプは、最低2.5V (±1.25V)、最高5.5V (±2.75V)のシングルまたはデュアル電源で動作するよう最適化されています。同相入力範囲は電源の範囲よりも拡大されています。出力スイングはレールから100mV以内で、広いダイナミック・レンジに対応しています。
単一電源バージョン(OPA354A-Q1)は、小型のSOT–23-5 (DBV)パッケージで供給されます。デュアル電源バージョン(OPA2354A-Q1)は小型のVSSOP-8 (DGK)パッケージで供給され、クロストークが最小で干渉を受けないよう、完全に独立した回路が採用されています。クワッド電源バージョン(OPA4354-Q1)は、TSSOP-14 (PW)パッケージで供給されます。このデバイスは、-40℃~+125℃の車載用温度範囲で動作が規定されています。
| 型番 | パッケージ(ピン) | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| OPA354A-Q1 | SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm |
| OPA2354A-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |
| OPA4354-Q1 | TSSOP (14) | 5.00mm×4.40mm |