JAJSC74A May   2016  – May 2016 OPA2377-Q1 , OPA377-Q1 , OPA4377-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Pin Configuration and Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information: OPA377-Q1
    5. 6.5 Thermal Information: OPA2377-Q1
    6. 6.6 Thermal Information: OPA4377-Q1
    7. 6.7 Electrical Characteristics: VS = 2.2 V to 5.5 V
    8. 6.8 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Operating Characteristics
      2. 7.3.2 Common-Mode Voltage Range
      3. 7.3.3 Input and ESD Protection
      4. 7.3.4 EMI Susceptibility and Input Filtering
      5. 7.3.5 Capacitive Load and Stability
    4. 7.4 Device Functional Modes
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 8.2.3 Application Curve
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート
      1. 11.1.1 開発サポート
        1. 11.1.1.1 TINA-TI™ (無料のダウンロード・ソフトウェア)
        2. 11.1.1.2 DIPアダプタ評価モジュール
        3. 11.1.1.3 ユニバーサル・オペアンプ評価モジュール
        4. 11.1.1.4 TI Precision Designs
        5. 11.1.1.5 WEBENCHFilter Designer
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

1 特長

  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    –40°C~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル3A
    • デバイスCDM ESD分類レベルC6
  • 低ノイズ: 7.5nV/√Hz 、1kHz時
  • 0.1Hz~10Hzのノイズ: 0.8μVPP
  • 静止電流: 760μA (標準値)
  • 低いオフセット電圧: 250μV (標準値)
  • ゲイン帯域幅積: 5.5MHz
  • レール・ツー・レールの入出力
  • 単一電源動作
  • 電源電圧: 2.2V~5.5V
  • 容積を削減できるパッケージ
    • SOT-23、VSSOP、TSSOP

2 アプリケーション

  • アクティブ・クルーズ・コントロール
  • パーク・アシスト
  • タイヤ圧力の監視
  • インフォテインメント
  • アクティブ・フィルタリング
  • センサ・シグナル・コンディショニング

3 概要

OPAx377-Q1ファミリのオペアンプは広い帯域幅をもつCMOSアンプです。0.76mA (標準値)の低静止電流で動作して、超低ノイズ、低入力バイアス電流、低オフセット電圧を実現します。

OPAx377-Q1オペアンプは低電圧の単一電源アプリケーション用に最適化されています。非常に優れたAC/DC性能のため、小信号のコンディショニング、オーディオ、アクティブ・フィルタなどの広範なアプリケーションにとって理想的なオペアンプとなっています。OPAx377-Q1オペアンプは電源範囲が広く、PSRRが非常に優れているため、バッテリから直接レギュレーションなしで動作するアプリケーションにとっても魅力的です。

OPA377-Q1はSOT23-5パッケージで提供されます。デュアル・バージョンのOPA2377-Q1はMSOP-8パッケージ、クワッド・バージョンのOPA4377-Q1はTSSOP-14パッケージで提供されます。どのバージョンも、–40°C~+125°Cの動作が保証されています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
OPA377-Q1 SOT-23 (5) 2.90mm×1.60mm
OPA2377-Q1 VSSOP (8) 3.00mm×3.00mm
OPA4377-Q1 TSSOP (14) 5.00mm×4.40mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

ローサイドの電流感知アンプ

OPA377-Q1 OPA2377-Q1 OPA4377-Q1 Key_graphic_sbos797.gif