JAJSIS4G March 2020 – October 2023 OPA2991-Q1 , OPA4991-Q1 , OPA991-Q1
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VS | 電源電圧、(V+) - (V-) | 2.7 | 40 | V |
VI | 入力電圧範囲 | (V-) - 0.1 | (V+) + 0.1 | V |
VIH | シャットダウン・ピンでの High レベル入力電圧 (アンプがディセーブル) | (V-) + 1.1 | (V–) + 20(1) | V |
VIL | シャットダウン・ピンでの Low レベル入力電圧 (アンプがイネーブル) | (V-) | (V-) + 0.2 | V |
TA | 規定周囲温度 | -40 | 125 | ℃ |