JAJSI52F October 2019 – January 2022 OPA2991 , OPA4991 , OPA991
PRODMIX
The OPAx991 ファミリ (OPA991、OPA2991、OPA4991) は、高電圧 (40V) 汎用オペアンプ・ファミリです。これらのデバイスは、レール・ツー・レール入出力、低いオフセット (±125µV、標準値)、低いオフセット・ドリフト (±0.3µV/℃、標準値)、低ノイズ (10.5nV/√Hz、1.8µVPP)、4.5MHz の帯域幅など、非常に優れた DC 精度と AC 性能を備えています。
電源レールまでの差動および同相入力電圧範囲、大きい出力電流 (±75mA)、高いスルーレート (21V/µs)、高い容量性負荷駆動能力 (1nF)、シャットダウン機能など、独自の特長を備えた OPAx991 は、高電圧産業用アプリケーション向けの堅牢な高性能オペアンプです。
OPAx991 ファミリのオペアンプは、標準パッケージ (SOT-23、SOIC、TSSOP など) だけでなくマイクロサイズ・パッケージ (X2QFN、WSON など) でも供給され、
-40℃~125℃で仕様が規定されています。
| 部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| OPA991 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
| SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm | |
| SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm | |
| OPA2991 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm |
| SOT-23 (8) | 2.90mm × 1.60mm | |
| TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm | |
| X2QFN (10) | 2.00mm × 1.50mm | |
| OPA4991 | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |
| SOT-23 (14) | 4.20mm × 1.90mm | |
| TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm | |
| X2QFN (14) | 2.00mm × 2.00mm |
OPAx991 を使用した高電圧の多重化データ収集システム