JAJSH62O October 2004 – September 2023 PCA9306
PRODUCTION DATA
PCA9306 デバイスは、イネーブル (EN) 入力付きデュアル双方向 I2C および SMBus 電圧レベル・トランスレータであり、1.2V~3.3V の VREF1 と、1.8V~5.5V の VREF2 で動作します。
PCA9306 デバイスは、方向ピンを使用せず、1.2V と 5V の電圧を双方向に変換できます。スイッチのオン抵抗 (RON) が低いため、最小の伝播遅延で接続が可能です。EN を HIGH にすると、トランスレータ・スイッチがオンになり、SCL1 および SDA1 I/O がそれぞれ SCL2 および SDA2 I/O に接続され、ポート間の双方向データ・フローが可能になります。EN が LOW のとき、トランスレータ・スイッチはオフになり、ポート間は高インピーダンス状態になります。
電圧変換に加えて、PCA9306 は、EN ピンを制御してFast mode 通信中に低速なバスを切断することにより、400kHz バスを 100kHz バスから分離できます。
部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ・サイズ (2) |
---|---|---|
PCA9306 | SSOP (8) | 2.95mm × 4mm |
VSSOP (8) | 2.3mm × 3.1mm | |
X2SON (8) | 1.4mm × 1mm | |
DSBGA (8) | 1.98mm × 0.98mm |