JAJSN21 December 2021 REF20-Q1
PRODUCTION DATA
REF20xx-Q1 ファミリは、出力ごとに ±20mA の電流負荷を供給するように規定されています。デバイスの VREF および VBIAS 出力は、出力短絡電流を 50mA に制限することで短絡から保護されています。デバイスの温度は、式 4 に従って上昇します。
ここで
REF20xx-Q1 の接合部温度は、絶対最大定格の 150℃を超えないようにしてください。