JAJSES6I March   2002  – July 2022 REF3012 , REF3020 , REF3025 , REF3030 , REF3033 , REF3040

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成と機能
  7. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 標準的特性
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 特長の説明
      1. 8.3.1 電源電圧
      2. 8.3.2 熱によるヒステリシス
      3. 8.3.3 温度ドリフト
      4. 8.3.4 ノイズ特性
      5. 8.3.5 長期安定性
      6. 8.3.6 ロード・レギュレーション
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 低電位リファレンス電圧
      2. 8.4.2 データ収集
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
  10. 10電源に関する推奨事項
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 関連リンク
    3. 12.3 Receiving Notification of Documentation Updates
    4. 12.4 サポート・リソース
    5. 12.5 商標
    6. 12.6 Electrostatic Discharge Caution
    7. 12.7 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性


TA = 25℃時、VIN = 5V、ILOAD = 0mA (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件最小値標準値最大値単位
REF3012 (1.25V)(1)
VOUT出力電圧1.24751.251.2525V
初期精度0.2%
出力電圧ノイズf = 0.1Hz~10Hz14µVPP
f = 10Hz~10kHz42μVrms
ライン・レギュレーション1.8V ≤ VIN ≤ 5.5V60190μV/V
REF3020 (2.048 V)
VOUT出力電圧2.0442.0482.052V
初期精度0.2%
出力電圧ノイズf = 0.1Hz~10Hz23µVPP
f = 10Hz~10kHz65μVrms
ライン・レギュレーションVREF + 50mV ≤ VIN ≤ 5.5V110290μV/V
REF3025 (2.5V)
VOUT出力電圧2.4952.502.505V
初期精度0.2%
出力電圧ノイズf = 0.1Hz~10Hz28µVPP
f = 10Hz~10kHz80μVrms
ライン・レギュレーションVREF + 50mV ≤ VIN ≤ 5.5V120325μV/V
REF3030 (3.0V)
VOUT出力電圧2.9943.03.006V
初期精度0.2%
出力電圧ノイズf = 0.1Hz~10Hz33µVPP
f = 10Hz~10kHz94μVrms
ライン・レギュレーションVREF + 50mV ≤ VIN ≤ 5.5V120375μV/V
REF3033 (3.3V)
VOUT出力電圧3.2943.303.306V
初期精度0.2%
出力電圧ノイズf = 0.1Hz~10Hz36µVPP
f = 10Hz~10kHz105μVrms
ライン・レギュレーションVREF + 50mV ≤ VIN ≤ 5.5V130400μV/V
REF3040 (4.096V)
VOUT出力電圧4.0884.0964.104V
初期精度0.2%
出力電圧ノイズf = 0.1Hz~10Hz45µVPP
f = 10Hz~10kHz128μVrms
ライン・レギュレーションVREF + 50mV ≤ VIN ≤ 5.5V160410μV/V
REF30xx (REF3012、REF3020、REF3025、REF3030、REF30333、 REF3040)
dVOUT/dT出力電圧の温度ドリフト(2)0℃ ≤ TA ≤ 70℃2050ppm/℃
-30℃ ≤ TA ≤ +85℃2860
-40℃ ≤ TA ≤ +85℃3065
-40℃ ≤ TA ≤ +125℃3575
長期安定性0000h~1000h24ppm
1000h~2000h15
ΔVO(ΔIL)負荷レギュレーション(3)0mA < ILOAD < 25mA、VIN = VREF + 500mV(1)3100μV/mA
dT熱ヒステリシス(4)25100ppm
VIN – VOUTドロップアウト電圧150mV
ISC短絡電流45mA
ターンオン・セトリング時間CL = 1μF で 0.1% まで120µs
電源
IQ静止時電流4250μA
-40℃ ≤ TA ≤ +125℃59
REF3012 の最小電源電圧は 1.8V です。
過熱ドリフトの判定に使用するボックス方式。
負荷レギュレーションの標準値は、フォースおよびセンス接点を使用した測定値を反映します。Topic Link Label8.3.6 セクションを参照してください。
熱ヒステリシスの手順については、Topic Link Label8.3.2 セクションで詳細に説明します。