JAJST33A April 2017 – September 2025 REF31-Q1
PRODUCTION DATA
ロード レギュレーションは、負荷電流の変化による出力電圧の変化として定義されます。REF31xx-Q1 のロード レギュレーションは、図 7-4 に示すよう に、フォース/センス接点を使用して測定します。フォース ラインとセンス ラインにより、接触抵抗とトレース抵抗の影響が低減され、REF31xx-Q1 のみが寄与するロード レギュレーションの正確な測定が可能になります。ロード レギュレーションの改善が必要なアプリケーションでは、フォース ラインとセンス ラインを必ず使用してください。
図 7-4 REF31xx-Q1 の正確なロード レギュレーション