JAJST33A April 2017 – September 2025 REF31-Q1
PRODUCTION DATA
REF31xx-Q1 ファミリのリファレンスは、非常に低いドロップアウト電圧を特長としています。最小電源電圧要件が 1.8V の REF3112 を除き、これらのリファレンスは、無負荷状態では出力電圧をわずか 5mV 上回る電源で動作可能です。有負荷状態については、代表的特性に、標準的なドロップアウト電圧と負荷との関係を示します。
REF31xx-Q1 は低静止電流を特長としており、温度と電源のいずれの変化に対しても非常に安定しています。室温での標準静止電流は 100μA で、温度範囲全体での最大静止電流はわずか 135μA です。図 7-1 に示すよう に、静止電流の変化は、通常は電源電圧範囲全体で 2μA 未満です。
図 7-1 電源電流と電源電圧との関係電源電圧が規定のレベルを下回ると、REF31xx-Q1 は瞬間的に標準の静止電流よりも大きな電流を引き込むことがあります。これは、高速の立ち上がりエッジと低出力インピーダンスの電源を使用することで防ぐことができます。