JAJSGS0B December 2018 – April 2019 REF3425-EP , REF3430-EP , REF3433-EP , REF3440-EP
PRODUCTION DATA.
REF34xx-EP デバイスは低い温度ドリフト (10ppm/℃)、低消費電力、高精度の CMOS 基準電圧で、±0.05% の初期精度を持ち、動作電流が低く、消費電力が 95μA 未満です。このデバイスは出力ノイズも 3.8μVp-p/V と非常に低いため、ノイズの影響を受けやすいシステムにおいて、高分解能のデータ・コンバータで高いシグナル・インテグリティを維持できます。小型の SOT-23 パッケージで供給される REF34xx-EP は、MAX607x および ADR34xx とピン互換で、仕様が拡張された代替品です。REF34xx-EP ファミリは、ほとんどの ADC および DAC と互換です。
デバイスの低い出力電圧ヒステリシスと低い長期出力電圧ドリフトにより、安定性とシステム信頼性がさらに改善されています。デバイスの小さなサイズと、低い動作電流 (95μA) は、携帯型およびバッテリ駆動のアプリケーションに有用です。
REF34xx-EP は、-55℃~125℃ の広い温度範囲で動作が規定されています。他の電圧オプションについては、TI の営業担当者にお問い合わせください。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| REF3425-EP | SOT-23 (6) | 2.90mm×1.60mm |
| REF3430-EP | ||
| REF3433-EP | ||
| REF3440-EP |