SCLS318T March 1996 – January 2016 SN74AHC1G04
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
The SN74AHC1G04 contains one inverter gate. The device performs the Boolean function Y = A.
PART NUMBER | PACKAGE | BODY SIZE (NOM) |
---|---|---|
SN74AHC1G04 | SOT-23 (5) | 2.90 x 1.60 mm |
SC-70 (5) | 2.00 x 1.30 mm | |
SOT-553 (5) | 1.65 x 1.20 mm |