JAJSJ60A May   2020  – February 2024 SN74AXC2T245

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  熱に関する情報
    4. 5.4  推奨動作条件
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性、VCCA = 0.7 ± 0.05V
    7. 5.7  スイッチング特性、VCCA = 0.8 ± 0.04V
    8. 5.8  スイッチング特性、VCCA = 0.9 ± 0.045V
    9. 5.9  スイッチング特性、VCCA = 1.2 ± 0.1V
    10. 5.10 スイッチング特性、VCCA = 1.5 ± 0.1V
    11. 5.11 スイッチング特性、VCCA = 1.8 ± 0.15V
    12. 5.12 スイッチング特性、VCCA = 2.5 ± 0.2V
    13. 5.13 スイッチング特性、VCCA = 3.3 ± 0.3V
    14. 5.14 動作特性:TA = 25℃
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 負荷回路および電圧波形
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  標準 CMOS 入力
      2. 7.3.2  バランスのとれた高駆動能力の CMOS プッシュプル出力
      3. 7.3.3  部分的パワーダウン (Ioff)
      4. 7.3.4  VCC 絶縁
      5. 7.3.5  過電圧許容入力
      6. 7.3.6  グリッチの発生しない電源シーケンシング
      7. 7.3.7  負のクランプ ダイオード
      8. 7.3.8  フル構成可能なデュアル レール設計
      9. 7.3.9  スタティック プルダウン抵抗内蔵の I/O
      10. 7.3.10 高速変換をサポート
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
Data Sheet

SN74AXC2T245 2 ビット デュアル電源バス トランシーバ、構成可能な電圧変換およびトライステート出力搭載

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード