JAJSPE2K april 1998 – march 2023 SN74LV164A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
LOAD CAPACITANCE |
TA = 25°C | SN74LV164A –40°C to 85°C |
SN74LV164A –40°C to 125°C |
UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
fmax | CL = 15 pF | 55(1) | 105(1) | 50 | 50 | MHz | |||||
CL = 50 pF | 45 | 85 | 40 | 40 | |||||||
tpd | CLK | Q | CL = 15 pF | 9.2(1) | 17.6(1) | 1 | 20 | 1 | 21 | ns | |
tPHL | CLR | Q | 8.6(1) | 16(1) | 1 | 18 | 1 | 18.5 | |||
tpd | CLK | Q | CL = 50 pF | 11.5 | 21.1 | 1 | 24 | 1 | 25 | ns | |
tPHL | CLR | Q | 10.8 | 19.5 | 1 | 22 | 1 | 22.5 |