JAJSVM0I September 2003 – November 2024 SN74LVC1G11
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 電源電圧 | 動作 | 1.65 | 5.5 | V |
| データ保持のみ | 1.5 | ||||
| VIH | High レベル入力電圧 | VCC = 1.65V~1.95V | 0.65 × VCC | V | |
| VCC = 2.3V~2.7V | 1.7 | ||||
| VCC = 3V~3.6V | 2 | ||||
| VCC = 4.5V~5.5V | 0.7 × VCC | ||||
| VIL | Low レベル入力電圧 | VCC = 1.65V~1.95V | 0.35 × VCC | V | |
| VCC = 2.3V~2.7V | 0.7 | ||||
| VCC = 3V~3.6V | 0.8 | ||||
| VCC = 4.5V~5.5V | 0.3 × VCC | ||||
| VI | 入力電圧 | 0 | 5.5 | V | |
| VO | 出力電圧 | 0 | VCC | V | |
| IOH | High レベル出力電流 | VCC = 1.65 V | -4 | mA | |
| VCC = 2.3 V | -8 | ||||
| VCC = 3 V | -16 | ||||
| -24 | |||||
| VCC = 4.5 V | -32 | ||||
| IOL | Low レベル出力電流 | VCC = 1.65 V | 4 | mA | |
| VCC = 2.3 V | 8 | ||||
| VCC = 3 V | 16 | ||||
| 24 | |||||
| VCC = 4.5 V | 32 | ||||
| Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | VCC = 1.8V ± 0.15V、2.5V ± 0.2V | 20 | ns/V | |
| VCC = 3.3V ± 0.3V | 10 | ||||
| VCC = 5V ± 0.5V | 10 | ||||
| TA | 自由空気での動作温度 | BGA パッケージ | -40 | 85 | ℃ |
| 他のすべてのパッケージ | -40 | 125 | |||