JAJSLQ1A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 10-25 に、WAKE_PIN_CONFIG2 レジスタを示し、表 10-26 にこのレジスタのフィールドの説明を示します。
表 10-1 に戻ります。
デバイスのウェーク構成レジスタ
使用する場合、ビット 0-1、5、6 は EEPROM に保存されます。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAKE_PULSE_CONFIG | WAKE1_SENSE | TWK_CYC_SET | nINT_SEL | RXD_WK_CONFIG | WAKE1_LEVEL | ||
| R/W-0b | R/W-0b | R/W-0b | R/W-00b | R/W-0b | R/W-10b | ||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | WAKE_PULSE_CONFIG | R/W | 0b | すべての WAKE ピンに対して WAKE ピンの予期パルス方向をセット 0b = Low –> High –> Low 1b = High –> Low –> High |
| 6 | WAKE1_SENSE | R/W | 0b | このビットは、WAKE_VBAT_MON ビットの構成方法により決定されるデュアル機能ビットです: WAKE_VBAT_MON = 0b のとき、ビットは WAKE1_SENSE で、静的またはサイクリックのウェーク用に WAKE1 ピンを構成します 0b = 静的 1b = サイクリック WAKE_VBAT_MON = 1b のとき、ビットは OV_WAKE12SW_DIS になり、これを使用して WAKE1 ピンと WAKE2 ピンの間の内部スイッチを OVHSS にリンクします 0b = 有効、OVHSS に達する場合、スイッチはオフ 1b = 無効化 |
| 5 | TWK_CYC_SET | R/W | 0b | すべての WAKE ピンのサイクリックセンシングの WAKE ピンステータスを決定する tWK_CYC 時間 (µs) をセット 0b = より短い時間ウィンドウ 1b = より長い 時間ウィンドウ |
| 4-3 | nINT_SEL | R/W | 00b | nINT 構成の選択:アクティブ Low 00b = グローバル割り込み 01b = ウォッチドッグ障害出力 10b = バス故障割り込み 11b = ウェークリクエスト |
| 2 | RXD_WK_CONFIG | R/W | 0b | ウェークイベントからの RXD ピンの動作を構成 0b = Low にプル 1b = トグル |
| 1-0 | WAKE1_LEVEL | R/W | 10b | WAKE1 ピンのスレッショルドレベル。2V ウィンドウの中間ポイントの値、00b を除く。 00b = VCC1 01b = 2.5V 10b = 4V 11b = 6V |