表 10-19 に Scratch_Pad_SPI を示し、表 10-20 に、その説明を示します。
表 10-1 に戻ります。
テストレジスタ SPI の読み取りおよび書き込み
表 10-19 Scratch_Pad_SPI レジスタ| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| Scratch_Pad |
| R/W-00h |
表 10-20 Scratch_Pad_SPI レジスタのフィールドの説明| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|
| 7-0 | Scratch_Pad | R/W | 00h | テストレジスタ SPI の読み取りおよび書き込み |