JAJSLQ1A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 10-120 に、INT_1 レジスタを示し、表 10-121 にこのレジスタのフィールドの説明を示します。
表 10-1 に戻ります。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD | CANINT1 | LWU | WKERR | FRAME_OVF_1 | CANSLNT_1 | SWPIN | CANDOM_1 |
| R/W1C-0b | R/W1C-0b | R/W1C-0b | R/W1C-0b | R/W1C-0b | R/W1C-0b | R/W1C-0b | R/W1C-0b |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | WD | R/W1C | 0b | ウォッチドッグイベント割り込み。 注: この割り込みビットはウォッチドッグエラーイベントごとにセットされ、ウォッチドッグエラーカウンタには依存しません |
| 6 | CANINT1 | R/W1C | 0b | CAN バスウェークアップ割り込み |
| 5 | LWU | R/W1C | 0b | ローカルウェークアップ |
| 4 | WKERR | R/W1C | 0b | SWE タイマが満了してステートマシンがスリープモードに戻ると、ウェークエラービットがセットされます |
| 3 | FRAME_OVF_1 | R/W1C | 0b | フレームエラーカウンタのオーバーフロー |
| 2 | CANSLNT_1 | R/W1C | 0b | CAN バスが tSILENCE の間非アクティブ |
| 1 | SWPIN | R/W1C | 0b | SW ピンはデバイスをウェークするために使用されます |
| 0 | CANDOM_1 | R/W1C | 0b | CAN TXD スタックドミナント |