JAJSLQ1A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
データマスクビットがセットされている場合、受信フレームの DLC (データ長コード) は、構成された DLC と正確に一致している必要があります。DLC は、8'h38 [4:1] で構成されます。データマスクビットは 8'h38[0] にセットされます。
| フレーム | データ長コード | データ バイト数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DLC3 | DLC2 | DLC1 | DLC0 | ||
| クラシックフレームと FD フレーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| クラシックフレーム | 1 | 0 または 1 | 0 または 1 | 0 または 1 | 8 |