このデバイスは、外部 LIN または CAN FD トランシーバ、さらに他の LIN や CAN FD SBC を制御する機能を備えています。プロセッサは、GFO ピンを EN/STB/nSTB/S ピンとして使用してトランシーバのモードを制御します。この機能により、システム実装者はさまざまな構成を持つことができます。
- 8 ピンの CAN FD トランシーバで TCAN2855-Q1 を使用して、2 つの CAN FD トランシーバを構成します
- TCAN2857-Q1 を 8 ピンの CAN FD トランシーバと組み合わせて使用することで、2 つの CAN FD トランシーバと 1 つの LIN トランシーバを構成できます。図 9-6を参照してください
- TCAN2857-Q1 を LIN トランシーバと組み合わせて使用することで、1 つの CAN FD トランシーバと 2 つの LIN トランシーバを構成できます。図 9-4 を参照してください
- TCAN2857-Q1 までのいずれかのデバイスと TLIN1028x を使用することで、LINトランシーバを備えた 2 つ目の SBC を実装できます。図 9-5 を参照してください
- TCAN2857-Q1 までのいずれかのデバイスと TCAN1162x を使用することで、CANトランシーバを備えた 2 つ目のSBCを実装できます。 図 9-7 を参照してください