JAJSJK8A April 2025 – October 2025 THS3470
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この設計の目標は、ブートストラップ構成で 3 つの THS3470 アンプを使用して 100VPP 信号を生成することです。50V のピーク電圧と 100Ω の抵抗性負荷であれば、信号アンプから 500mA DC 出力電流が供給されます。この設計での電圧ヘッドルームは、DC 出力電流 (500mA) に電源および信号アンプの絶縁抵抗の合計 (合計 4ohms) と、信号および電源アンプの出力ヘッドルーム (それぞれ 3V) を加算した値が制限されます。これらに記載されている素子を一緒に追加すると、各電源に対して合計電圧ヘッドルーム損失は 10V (+-60V) になり、総出力スイングは 100VPP になります。DC に対して合計ピーク出力電流制限 (2A) の 500mA を使用すると、1.5A の AC 電流で 1nF の容量性負荷に対して 1500V/us の合計スルーレートを実現できます。これらの負荷仕様は、1nF の容量性負荷と 100ohm の抵抗性負荷で合計ピーク電流制限 (2A) を最適化するように選択されていますが、さまざまなリアクティブ負荷とパッシブ負荷の組み合わせに合わせて最大化するように適切に調整することもできます。
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| 電源電圧 | ±-60V |
| 出力電圧 | 100VPP |
| スルー レート | 1500V/µs |
| 出力負荷 | 100Ω + 1nF |