JAJSJK8A April 2025 – October 2025 THS3470
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
THS3470 には 2 つのピン (ISNK_LIMIT_EN および ISRC_LIMIT_EN) があり、ISNK_LIMIT ピンと ISRC_LIMIT ピンで設定された内部電流制限機能を切り替えることができます。
ISNK_LIMIT_EN ピンが Low に接続されている場合、シンク電流の内部電流制限が有効になり、VOUT ピンの電流は ISNK_LIMIT 設定に従って制御されます。ISNK_LIMIT_EN が High に接続されている場合、シンク電流の内部電流制限は無効になり、固有の最大許容電流 (2.1A) によって制限されます。ISNK_LIMIT_EN ピンの設定に関係なく、VOUT シンク電流が ISNK_LIMIT 設定で指示されたスレッショルドを超えると、ISNK_FLAG ピンがトリガされます。
ISNK_LIMIT_EN が無効の場合、IOUT ピンまたは OVTEMP_FLAG ピンを使用して、システムの状態を監視する必要がある制限値に近づいたときは、この機能を警告フラグとして使用します。このアプローチにより、設計者はマイクロコントローラでデバイスを無効化またはシャットダウンするタイミングをより的確に制御できます。このオプションを 図 6-3 に示します。アプリケーションで電流制限の微調整を必要としない場合、設計者は ISNK_FLAG ピンを ISNK_LIMIT_EN ピンにハード接続できます。図 6-3 にも、このオプションも示します。
ISRC_LIMIT_EN、ISRC_LIMIT、および ISRC_FLAG ピンは、すべてシンク電流の等価機能と同じですが、代わりに VOUT ピンのソース制限を管理します。