JAJSJK8A April   2025  – October 2025 THS3470

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性 ±VS = ±30V
    6. 5.6 電気的特性 ±VS = ±20V
    7. 5.7 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 出力電流制限
      2. 6.3.2 出力電流有効化
      3. 6.3.3 過熱フラグ
      4. 6.3.4 出力電流フラグ
      5. 6.3.5 出力電流の監視
      6. 6.3.6 ダイ温度監視
      7. 6.3.7 外部補償
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 電力モード
      2. 6.4.2 帰還抵抗の選択
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 高電圧、高精度複合アンプ
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 120V ブートストラップ アンプ
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.2.3 アプリケーション特性の波形
    3. 7.3 短絡保護
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 熱に関する注意事項
        1. 7.5.1.1 上面冷却の利点
        2. 7.5.1.2 THS3470 の安全動作領域
      2. 7.5.2 レイアウトのガイドライン
      3. 7.5.3 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 10.1 テープおよびリール情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • REB|42
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

120V ブートストラップ アンプ

THS3470 は、高電源電圧 (60V)、大出力電流 (DC 1.35A、ピーク 2A)、高速スルー レート (3kV/μs) を独自に組み合わせているため、多くのアプリケーションに最適なデバイスです。THS3470 アンプはすでに高電圧ですが、多くのアプリケーションでは THS3470 がすでに実現している独自の機能セットにより、より高い電圧要件を必要とします。3 アンプのブートストラップ設計を作成することで、設計者は THS3470 の電気的性能と診断機能をほぼ維持しながら、電圧ヘッドルームを増やすことができます。

アンプのブートストラップでは、抵抗分圧器、2 倍の電源範囲、および 2 つの追加アンプを使用して、出力電圧の移動に応じて「信号アンプ」電源を動的に移動します。図 7-6 に示すように、入力信号に接続されているアンプは、「信号アンプ」と呼ばれ、出力電圧と電流をアプリケーションに供給します。「電源アンプ」は、信号アンプの VCC 接続を提供する上側電源アンプについて、VCC/VEE = 60V/0V になるように接続されています。逆に、下側電源アンプの電源電圧は VCC/VEE = 0V/–60 V で、信号アンプの VEE 接続を提供します。このように複数の電源を供給し、抵抗分圧器を使用することで、すべてのアンプは THS3470 の動作最大範囲 (60V) 内で動作し、100VPP の の出力信号を実現できます。

THS3470 120V ブートストラップ アンプの例図 7-6 120V ブートストラップ アンプの例