JAJSJK8A April 2025 – October 2025 THS3470
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
THS3470 には 2 つの電力モード制御ピン P0 (ピン 31) と P1 (ピン 30) が搭載されており、デバイスの電力レベルを設定します。これらのピンは、THS3470 の VDD または DGND にピンを接続することで制御されます。表 6-5 に、THS3470 の構成可能オプションを示します。
| P0 | P1 | モード |
|---|---|---|
| DGND | DGND | パワーダウン |
| VDD | DGND | 低バイアス |
| DGND | VDD | 中バイアス |
| VDD | VDD | 完全バイアス |
デバイスがパワーダウン状態の場合、入力電流を制限するため、特別な注意が必要です。システム設計者は、非反転端子と反転端子が同じ電位になるように、デバイスの入力電圧を設定する必要があります。THS3470 には入力デバイスを保護するためアンチパラレルダイオードが搭載されているため、電源オフ状態時に入力間に差動電圧を設定すると電流が流れ、入力ピンで絶対最大許容電流を超える可能性があります。入力ピンの絶対最大電流の詳細については、セクション 5.1 を参照してください
最も一般的なアプリケーションのテスト条件において、バイアス モードにより THS3470 の性能がどのように変化するかを、図 図 6-11、図 6-12、図 6-13 および 図 6-14 に示します。設計者は、低消費電力モードで許容可能な性能が得られるかどうかに関する適切な情報を得るために、関心のある特定のアプリケーションで周波数性能を評価する必要があります。帯域幅を向上させるため、または 5Ω 未満の絶縁抵抗をさまざまな容量性負荷と一緒に使用するため、2kΩ より小さい RFB の値を選択する場合は特に考慮する必要があります。