JAJSM25A May 2021 – November 2021 THVD1406 , THVD1426
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
VALUE | UNIT | |||
---|---|---|---|---|
V(ESD) | Electrostatic discharge | IEC 61000-4-2 ESD (Contact Discharge), bus terminals and GND | ±12,000 | V |
IEC 61000-4-2 ESD (Air-Gap Discharge), bus terminals and GND | ±15,000 | |||
IEC 61000-4-4 EFT (Fast transient or burst), bus terminals and GND | ±4,000 |