JAJSO68A september 2022 – march 2023 THVD1424
PRODUCTION DATA
THVD1424 は、スルーレート制御 (SLR) ピンを構成することで、低速または高速の RS-485 ネットワークで使用できます。以下の表に、スルーレート制御機能を示します。
信号状態 | ドライバ | レシーバ | コメント |
---|---|---|---|
SLR = VIO | 最大動作速度 = 500kbps | 最大動作速度 = 500kbps | レシーバ・パスのドライバ出力とグリッチ・フィルタに適用されるアクティブな高スルーレート制限がイネーブル |
SLR = GND またはフローティング | 最大動作速度 = 20Mbps | 最大動作速度 = 20Mbps | ドライバ出力のスルーレート制限がディセーブルで、レシーバ・パスのグリッチ・フィルタがディセーブル |
低速モード (500kbps) のレシーバ・パスは、追加のノイズ・フィルタリングを提供します。有効なデータとして誤って解釈される可能性がある、バスからの高周波ノイズ・パルスを減衰するため、SLR を VIO に設定してローパス・フィルタが標準的な 800kHz より高い周波数のパルスを除外できるようにします。