JAJSO68A september   2022  – march 2023 THVD1424

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  ESD 定格 [IEC]
    4. 6.4  推奨動作条件
    5. 6.5  熱に関する情報
    6. 6.6  消費電力
    7. 6.7  電気的特性
    8. 6.8  スイッチング特性_500kbps
    9. 6.9  スイッチング特性_20Mbps
    10. 6.10 スイッチング特性_終端抵抗
    11. 6.11 スイッチング特性_全二重 / 半二重スイッチング
    12. 6.12 代表的な特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 オンチップの切り替え可能終端
      2. 8.4.2 動作データ・レート
      3. 8.4.3 保護機能
  9. アプリケーション情報に関する免責事項
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
        1. 9.2.1.1 データ・レートとバス長
        2. 9.2.1.2 スタブ長
        3. 9.2.1.3 バスの負荷
        4. 9.2.1.4 レシーバのフェイルセーフ
        5. 9.2.1.5 過渡保護
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  10. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイスのサポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  11. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

デバイスの機能モード

THVD1424 には H/F ピンがあり、半二重または全二重ネットワークで使用できます。H/F ピンの機能動作を表に示します。

表 8-1 二重スイッチング機能表
信号状態 ドライバ レシーバ コメント
H/F = VIO ドライバの出力ピンは Y と Z です レシーバの入力ピンは Y と Z です 半二重モード:ドライバとレシーバは同じバス・ピンを共有し、デバイスの状態は DE ピンと RE ピンで制御されます
H/F = GND ドライバの出力ピンは Y と Z です レシーバの入力ピンは A と B です 全二重モード:これは、H/F がフローティングの場合のデバイスのデフォルト状態です。

ドライバ・イネーブル・ピン DE がロジック HIGH のとき、差動出力 Y および Z はデータ入力 D のロジック状態に従います。D のロジック HIGH により、Y は HIGH になり、Z は LOW になります。この場合、VOD = VY – VZ として定義される差動出力電圧は正です。D が LOW のとき、出力状態は反転し、Z は HIGH になり、Y は LOW になり、VOD は負になります。

DE が LOW のとき、両方の出力は高インピーダンスになります。この条件では、D のロジック状態は無関係です。DE ピンにはグランドへの内部プルダウン抵抗があるため、オープンのままにすると、ドライバはデフォルトでディセーブル (高インピーダンス) になります。D ピンには VIO への内部プルアップ抵抗があるため、ドライバがイネーブルのときにオープンのままにすると、出力 Y は HIGH になり、Z は LOW になります。

表 8-2 ドライバ機能表
入力イネーブル出力機能
DDEYZ
HHHLバスをアクティブに HIGH に駆動します
LHLHバスをアクティブに LOW に駆動します
XLZZドライバが無効
XオープンZZドライバはデフォルトで無効になっています
オープンHHLデフォルトではバスをアクティブに HIGH に駆動します

レシーバ・イネーブル・ピン RE がロジック LOW の場合、レシーバはイネーブルになります。全二重モード (半二重モードの場合は VY - VZ) の場合に VID = VA - VB と定義された差動入力電圧が正であり、正の入力スレッショルド VTH+ を上回ると、レシーバの出力 R は HIGH になります。VID が負で、負の入力スレッショルド VTH- を下回ると、レシーバの出力 R は LOW になります。VID が VTH+ と VTH- の間にある場合、出力は不定です。

RE がロジック HIGH またはオープンのままの場合、レシーバ出力は高インピーダンスで、VID の大きさと極性は無関係です。レシーバ入力の内部バイアスにより、トランシーバがバスから切断されたとき (開路)、バス・ラインが短絡したとき (短絡)、またはバスがアクティブに駆動されていないとき (アイドル・バス)、出力 R はフェイルセーフ・ハイになります。

表 8-3 レシーバ機能表
差動入力イネーブル出力機能
VID = VA – VB (全二重モード) または VY – VZ (半二重モード)RER
VTH+ < VIDLH有効なバスを HIGH で受信します
VTH- < VID < VTH+L?不定のバス状態
VID < VTH-LL有効なバスを LOW で受信します
XHZレシーバが無効
XオープンZレシーバはデフォルトで無効になっています
オープン回路バスLHフェイルセーフ・ハイ出力
短絡バスLHフェイルセーフ・ハイ出力
アイドル (終端) バスLHフェイルセーフ・ハイ出力