JAJS443P August   2004  – November 2018 TL431 , TL432

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
    1.     概略回路図
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
    1.     端子機能
  7. 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD定格
    3. 7.3  熱特性
    4. 7.4  推奨動作条件
    5. 7.5  電気的特性、TL431C、TL432C
    6. 7.6  電気的特性、TL431I、TL432I
    7. 7.7  電気的特性、TL431Q、TL432Q
    8. 7.8  電気的特性、TL431AC、TL432AC
    9. 7.9  電気的特性、TL431AI、TL432AI
    10. 7.10 電気的特性、TL431AQ、TL432AQ
    11. 7.11 電気的特性、TL431BC、TL432BC
    12. 7.12 電気的特性、TL431BI、TL432BI
    13. 7.13 電気的特性、TL431BQ、TL432BQ
    14. 7.14 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
    4. 9.4 デバイスの機能モード
      1. 9.4.1 開ループ(コンパレータ)
      2. 9.4.2 閉ループ
  10. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 基準電圧内蔵コンパレータ
        1. 10.2.1.1 設計要件
        2. 10.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 10.2.1.2.1 基本動作
            1. 10.2.1.2.1.1 オーバードライブ
          2. 10.2.1.2.2 出力電圧とロジック入力レベル
            1. 10.2.1.2.2.1 入力抵抗
        3. 10.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 10.2.2 シャント・レギュレータ/基準電圧
        1. 10.2.2.1 設計要件
        2. 10.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 10.2.2.2.1 出力/カソード電圧の設定
          2. 10.2.2.2.2 総合精度
          3. 10.2.2.2.3 安定性
          4. 10.2.2.2.4 起動時間
        3. 10.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 10.3 システム例
  11. 11電源に関する推奨事項
  12. 12レイアウト
    1. 12.1 レイアウトの注意点
    2. 12.2 レイアウト例
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 デバイスの項目表記
    2. 13.2 関連リンク
    3. 13.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 13.4 コミュニティ・リソース
    5. 13.5 商標
    6. 13.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 13.7 Glossary
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性、TL431C、TL432C

すべての推奨動作条件はTA = 25°Cで規定しています(特に記述のない限り)。
パラメータ テスト回路 テスト条件 TL431C、TL432C UNIT
MIN TYP MAX
Vref リファレンス電圧 Figure 20を参照 VKA = Vref、IKA = 10mA 2440 2495 2550 mV
VI(dev) 全温度範囲にわたるリファレンス入力電圧の偏差(1) Figure 20を参照 VKA = Vref
IKA = 10mA
SOT23-3およびTL432 6 16 mV
その他のデバイス 4 25
ΔVref / ΔVKA カソード電圧変動に対するリファレンス電圧変動の比率 Figure 21を参照 IKA = 10mA ΔVKA = 10V – Vref –1.4 –2.7 mV/V
ΔVKA = 36V – 10V –1 –2
Iref リファレンス入力電流 Figure 21を参照 IKA = 10mA、R1 = 10kΩ、R2 = ∞ 2 4 µA
II(dev) 全温度範囲にわたるリファレンス入力電流の偏差(1) Figure 21を参照 IKA = 10mA、R1 = 10kΩ、R2 = ∞ 0.4 1.2 µA
Imin レギュレーションのための最小カソード電流 Figure 20を参照 VKA = Vref 0.4 1 mA
Ioff オフ状態のカソード電流 Figure 22を参照 VKA = 36V、Vref = 0 0.1 1 µA
|zKA| ダイナミック・インピーダンス(2) Figure 20を参照 VKA = Vref、f ≤ 1kHz、IKA = 1mA~100mA 0.2 0.5
偏差パラメータVref(dev)およびIref(dev)は、定格温度範囲内にわたって得られた最大値と最小値の差と定義します。リファレンス入力電圧の全温度範囲での平均温度係数αVrefは次のように定義されます。
TL431 TL432 note_aviref_lvs543.gif
αVrefは低温時に最小Vrefになるか最大Vrefになるかに応じて、それぞれ正または負になります。
ダイナミック・インピーダンスは次のように定義されます。TL431 TL432 eq_def_zka.gif
2つの外部抵抗を使用する場合(Figure 21を参照)、回路の総ダイナミック・インピーダンスはTL431 TL432 eq_zprm.gifで求められ、TL431 TL432 eq_zprm_app_eq.gifとほぼ等しくなります。