JAJS443P August 2004 – November 2018 TL431 , TL432
PRODUCTION DATA.
パラメータ | テスト回路 | テスト条件 | TL431I、TL432I | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | ||||||
Vref | リファレンス電圧 | Figure 20を参照 | VKA = Vref、IKA = 10mA | 2440 | 2495 | 2550 | mV | |
VI(dev) | 全温度範囲にわたるリファレンス入力電圧の偏差(1) | Figure 20を参照 | VKA = Vref、
IKA = 10mA |
SOT23-3およびTL432 | 14 | 34 | mV | |
その他のデバイス | 5 | 50 | ||||||
ΔVref / ΔVKA | カソード電圧変動に対するリファレンス電圧変動の比率 | Figure 21を参照 | IKA = 10mA | ΔVKA = 10V – Vref | –1.4 | –2.7 | mV/V | |
ΔVKA = 36V – 10V | –1 | –2 | ||||||
Iref | リファレンス入力電流 | Figure 21を参照 | IKA = 10mA、R1 = 10kΩ、R2 = ∞ | 2 | 4 | µA | ||
II(dev) | 全温度範囲にわたるリファレンス入力電流の偏差(1) | Figure 21を参照 | IKA = 10mA、R1 = 10kΩ、R2 = ∞ | 0.8 | 2.5 | µA | ||
Imin | レギュレーションのための最小カソード電流 | Figure 20を参照 | VKA = Vref | 0.4 | 1 | mA | ||
Ioff | オフ状態のカソード電流 | Figure 22を参照 | VKA = 36V、Vref = 0 | 0.1 | 1 | µA | ||
|zKA| | ダイナミック・インピーダンス(2) | Figure 20を参照 | VKA = Vref、f ≤ 1kHz、IKA = 1mA~100mA | 0.2 | 0.5 | Ω |