JAJS443P August 2004 – November 2018 TL431 , TL432
PRODUCTION DATA.
カソード電圧を安定化電圧に設定するには、CATHODEピンとANODEピンの間に抵抗ブリッジ(ハーフ・ブリッジ)を接続し、その抵抗ブリッジの中間点をリファレンス・ピンにつなぐ必要があります。Figure 27に示すように、R1とR2で抵抗ブリッジを構成します。シャント・レギュレータ構成でのカソード/出力電圧は、Figure 27に示す式で概算できます。カソード電流を考慮することで、カソード電圧をより正確に求めることができます。
Vo=(1+R1/R2)*VREF-IREF*R1
この式が有効であるためには、TL43xxが十分な開ループ・ゲインを確保してゲイン誤差を小さくできるように、TL43xxを完全にバイアスする必要があります。これは、電気的特性、TL431C、TL432Cに示すIminの仕様を満たすことで達成されます。