JAJS443R August 2004 – October 2023 TL431 , TL432
PRODUCTION DATA
図 10-4 に示すように、TL43xx は約 2V まで高速に応答し、その後、設定した値までゆっくり充電します。これは、TL43xx がその安定性の基準を満たすために備えている補償容量によるものです (図 7-18 参照)。この二次的な遅延にもかかわらず、TL43xx は多くのクランプ用途に適した高速応答を実現します。