JAJS443R August 2004 – October 2023 TL431 , TL432
PRODUCTION DATA
カソード / 出力電圧または電流が何らかの形でリファレンス / 入力ピンに帰還されている場合、TL43xx は閉ループで動作しています。TL43xx の大半の用途では、このように使用して固定電圧または電流を安定化します。帰還により、このデバイスはエラー・アンプとして機能でき、出力電圧の一部を入力に戻し、出力電圧を調整して目的のレギュレーションを維持します。これは、出力電圧が内部基準電圧と等しくなるように、出力電圧をリファレンス・ピンと (抵抗または直接帰還で) 関連付けることにより行ないます。