JAJS443R August 2004 – October 2023 TL431 , TL432
PRODUCTION DATA
どんな形であっても、カソード / 出力電圧または電流がリファレンス / 入力ピンに帰還されていない場合、TL43xx は開ループで動作しています。適切なカソード電流 (Ika) が印加されていれば、TL43xx は 図 10-2 に示す特性を有します。この構成ではゲインが非常に大きいため、TL43xx は通常、コンパレータとして使用されます。基準電圧を内蔵する TL43xx は、一定レベルの単一信号を監視するのに最適です。