JAJSUP8E February 1997 – July 2025 TLE2021AM , TLE2021B , TLE2021M-MIL , TLE2022AM-MIL , TLE2022BM , TLE2022M-MIL , TLE2024AM , TLE2024BM-MIL , TLE2024M
PRODUCTION DATA
| 値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|
| 電源電圧、VCC+ (2) | 20 | V | |
| 電源電圧、VCC– (2) | -20 | V | |
| 差動入力電圧、VID (3) | ±0.6 | V | |
| 入力電圧範囲、VI (任意の入力 (2)) | ±VCC | ||
| 入力電流、II (各入力) | ±1 | mA | |
| 出力電流、IO (各出力): | TLE2021 | ±20 | mA |
| TLE2022 | ±30 | ||
| TLE2024 | ±40 | ||
| VCC+ への総電流 | 80 | mA | |
| VCC– からの合計電流 | 80 | mA | |
| 25°C以下での短絡電流の時間(4) | 制限なし | ||
| 連続総許容損失 | 消費定格 を参照してください | ||
| 自由気流での動作温度範囲、TA | -55~125 | ℃ | |
| 保管温度範囲、Tstg | -65~150 | ℃ | |
| 60 秒間のケース温度、TC:FK パッケージ | 260 | ℃ | |
| リード温度:ケースから 1.6mm (1/16 インチ) 離れた点で 60 秒間:JG パッケージ | 300 | ℃ | |