JAJSWV6C February   1997  – July 2025 TLE2061 , TLE2061A , TLE2061AM , TLE2061BM , TLE2061M , TLE2062 , TLE2062A , TLE2062AM , TLE2062BM , TLE2062M , TLE2064 , TLE2064A , TLE2064AM , TLE2064BM , TLE2064M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. 利用可能なオプション
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  推奨動作条件
    3. 5.3  TLE2061C の電気的特性
    4. 5.4  TLE2061C の動作特性
    5. 5.5  TLE2061C の電気的特性
    6. 5.6  TLE2061C の動作特性
    7. 5.7  TLE2061I の電気的特性
    8. 5.8  TLE2061I の動作特性
    9. 5.9  TLE2061I の電気的特性
    10. 5.10 TLE2061I の動作特性
    11. 5.11 TLE2061M の電気的特性
    12. 5.12 TLE2061M の動作特性
    13. 5.13 TLE2061M の電気的特性
    14. 5.14 TLE2061M の動作特性
    15. 5.15 TLE2061Y の電気的特性
    16. 5.16 TLE2061Y の動作特性
    17. 5.17 TLE2062C の電気的特性
    18. 5.18 TLE2062C の動作特性
    19. 5.19 TLE2062C の電気的特性
    20. 5.20 TLE2062C の動作特性
    21. 5.21 TLE2062I の電気的特性
    22. 5.22 TLE2062I の動作特性
    23. 5.23 TLE2062I の電気的特性
    24. 5.24 TLE2062I の動作特性
    25. 5.25 TLE2062M の電気的特性
    26. 5.26 TLE2062M の動作特性
    27. 5.27 TLE2062M の電気的特性
    28. 5.28 TLE2062M の動作特性
    29. 5.29 TLE2062Y の電気的特性
    30. 5.30 TLE2062Y の動作特性
    31. 5.31 TLE2064C の電気的特性
    32. 5.32 TLE2064C の動作特性
    33. 5.33 TLE2064C の電気的特性
    34. 5.34 TLE2064C の動作特性
    35. 5.35 TLE2064I の電気的特性
    36. 5.36 TLE2064I の動作特性
    37. 5.37 TLE2064I の電気的特性
    38. 5.38 TLE2064I の動作特性
    39. 5.39 TLE2064M の電気的特性
    40. 5.40 TLE2064M の動作特性
    41. 5.41 TLE2064M の電気的特性
    42. 5.42 TLE2064M の動作特性
    43. 5.43 TLE2064Y の電気的特性
    44. 5.44 TLE2064Y の動作特性
    45. 5.45 代表的特性
    46. 5.46 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 標準値
    2. 6.2 入力バイアスおよびオフセット電流
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 入力特性
      2. 7.1.2 TLE2061 入力オフセット電圧ヌル調整
      3. 7.1.3 マクロモデル情報
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

説明

TLE206x シリーズの低消費電力 JFET 入力オペアンプは、以前の世代の TL06x および TL03x BiFET ファミリと比べて、消費電力を大幅に増加させることなく倍増しています。テキサス・インスツルメンツの Excalibur プロセスも、TL06x および TL03x よりも低いノイズフロアを実現します。オフセット電圧のオンチップ ツェナー トリミングにより、DC 結合アプリケーションの高精度グレードを実現できます。TL206x デバイスはテキサス・インスツルメンツの他の BiFET とピン互換であるため、TL06x および TL03x 回路の帯域幅を 2 倍にしたり、TL05x、TL07x、TL08x の各回路の消費電力を 90% 近く低減できます。

BiFET オペアンプは、バイポーラアンプに伴う出力駆動能力を犠牲にすることなく、JFET 入力トランジスタの本質的に高い入力インピーダンスを実現します。これらのデバイス機能は、高インピーダンスのセンサまたは低レベルの AC 信号と接続するよう設計されています。また、これらのデバイスは、同等の消費電力を持つバイポーラまたは CMOS デバイスよりも本質的に優れた AC 応答を備えています。TLE206x ファミリは、最小 ±5V の電源で 100Ω 負荷を駆動できる高出力駆動回路を備えています。このため、モデムや優れた AC 特性、低消費電力、高出力駆動を必要とするアプリケーションでのトランス負荷の駆動に非常に適しています。

BiFET オペアンプはデュアル電源で使用するように設計されているため、単一電源で動作するときは、同相入力電圧制限と出力スイングを守るよう注意する必要があります。入力信号の DC バイアスが必要であり、負荷は中間電源の仮想グランド ノードに終端する必要があります。テキサス・インスツルメンツ TLE2426 統合仮想グランドジェネレータは、単一電源で BiFET アンプを動作させる場合に役立ちます。

TLE206x は、±15V および ±5V で完全に動作が規定されています。低電圧または単一電源システムでの動作には、テキサス・インスツルメンツの LinCMOS ファミリのオペアンプ (TLC および TLV- 接頭辞) を推奨します。BiFET から CMOS アンプに移行するときは、スルーレートと帯域幅の要件、および出力負荷に特に注意する必要があります。テキサス・インスツルメンツの TLV2432 および TLV2442 CMOS オペアンプは、優れた選択肢です。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ(1) パッケージ サイズ(2)
TLE2061、TLE2061A、TLE2062 P (PDIP、8) 9.81mm × 9.43mm
D (SOIC、8) 4.9mm × 6mm
TLE2062A D (SOIC、8) 4.9mm × 6mm
TLE2064、TLE2064A N (PDIP、14) 19.3mm × 9.4mm
D (SOIC、14) 8.65mm × 6mm
TLE2061M、TLE2061AM、TLE2062M JG (CDIP、8) 9.6mm × 6.67mm
FK (LCCC、20) 8.89mm × 8.89mm
TLE2064M、TLE2064BM J (CDIP、14) 19.56mm × 6.67mm
FK (LCCC、20) 8.89mm × 8.89mm
TLE2064AM J (CDIP、14) 19.56mm × 6.67mm
CFP (W、14) 9.21mm × 6.3mm
FK (LCCC、20) 8.89mm × 8.89mm
詳細については、セクション 10 を参照してください。
パッケージサイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンを含みます。
TLE2061 TLE2061A TLE2062 TLE2062A TLE2064 TLE2064A TLE2061M TLE2061AM TLE2061BM TLE2062M TLE2062AM TLE2062BM TLE2064M TLE2064AM TLE2064BM 記号記号