JAJSWW4E February 1997 – July 2025 TLE2141 , TLE2141A , TLE2142 , TLE2142A , TLE2142AM , TLE2142AM-D , TLE2142M , TLE2142M-D , TLE2144 , TLE2144A , TLE2144AM , TLE2144M , TLE2144M-D
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | TA(1) | TLE2141C | TLE2141AC | 単位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||
| VIO | 入力オフセット電圧 | VO = 2.5V、RS = 50Ω、 V IC = 2.5V | 25℃ | 225 | 1400 | 200 | 1000 | μV | ||
| フルレンジ | 1700 | 1300 | ||||||||
| αVIO | 入力オフセット電圧の温度係数 | フルレンジ | 1.7 | 1.7 | μV/℃ | |||||
| IIO | 入力オフセット電流 | 25℃ | 8 | 100 | 8 | 100 | nA | |||
| フルレンジ | 150 | 150 | ||||||||
| IIB | 入力バイアス電流 | 25℃ | -0.8 | -2 | -0.8 | -2 | µA | |||
| フルレンジ | -2.1 | -2.1 | ||||||||
| VICR | 同相入力電圧範囲 | RS = 50Ω | 25℃ | 0 ~ 3 | -0.3 ~ 3.2 | 0 ~ 3 | -0.3 ~ 3.2 | V | ||
| フルレンジ | 0 ~ 2.9 | 0 ~ 2.9 | V | |||||||
| VOH | High レベル出力電圧 | IOH = -150μA | 25℃ | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | V | ||
| フルレンジ | 3.8 | 3.8 | ||||||||
| IOH = -1.5mA | 25℃ | 3.8 | 4 | 3.8 | 4 | V | ||||
| フルレンジ | 3.7 | 3.7 | ||||||||
| IOH = -15mA | 25℃ | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 3.7 | V | ||||
| フルレンジ | 3.2 | 3.2 | ||||||||
| VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = 150μA | 25℃ | 75 | 125 | 75 | 125 | mV | ||
| フルレンジ | 150 | 150 | ||||||||
| IOL = 1.5mA | 25℃ | 150 | 225 | 150 | 225 | |||||
| フルレンジ | 250 | 250 | ||||||||
| IOL = 15mA | 25℃ | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | V | ||||
| フルレンジ | 1.7 | 1.7 | ||||||||
| AVD | 大信号差動電圧増幅 | V CC =±2.5V、R L = 2kΩ、 VO = 1V~-1.5V | 25℃ | 50 | 220 | 50 | 220 | V/mV | ||
| フルレンジ | 25 | 25 | ||||||||
| ri | 入力抵抗 | 25℃ | 70 | 70 | MΩ | |||||
| CI | 入力容量 | 25℃ | 2.5 | 2.5 | pF | |||||
| zo | オープン ループ出力インピーダンス | f = 1MHz | 25℃ | 30 | 30 | Ω | ||||
| CMRR | 同相除去比 | VIC = VICR 最小、RS = 50Ω | 25℃ | 85 | 118 | 85 | 118 | dB | ||
| フルレンジ | 80 | 80 | ||||||||
| kSVR | 電源除去比 (ΔVCC±/ΔVIO) | VCC± = ±2.5V~±15V、 Rs = 50Ω | 25℃ | 90 | 106 | 90 | 106 | dB | ||
| フルレンジ | 85 | 85 | ||||||||
| ICC | 電源電流 | V O = 2.5V、無負荷、V IC = 2.5V | 25℃ | 3.4 | 4.4 | 3.4 | 4.4 | mA | ||
| フルレンジ | 4.6 | 4.6 | ||||||||